(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carril DIN de conducción de aluminio

Carril DIN de conducción de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Presentamos un riel DIN de aluminio que puede evitar la conexión a tierra.


● Es un riel DIN de aluminio que ha recibido tratamiento conductivo en la superficie.
● Contribuye a la reducción de peso.

Material A6063S-T5
Tratamiento de superficies Tratamiento de revestimiento ecológico Papro (conductividad)
Tamaño de tornillo de fijación recomendado M4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EMRB-1000

Especificaciones

Carril DIN de conducción de aluminio: imagen relacionada

● Dimensión estándar 1,000 mm

Número de modelo Longitud L
(mm)
Peso propio
(g)
EMRB-1000 1000 160

 

Conductividad del material de aluminio 55 (20°C / IACS /%)
Producto Superficie Valor de resistencia eléctrica 0.03 mΩ (Mediciones de tratamiento de superficie de revestimiento ecológico Papro)

Más información

Carril DIN de conducción de aluminio: imagen relacionada

Carril DIN de conducción de aluminio: imagen relacionada

Número de Parte
EMRB-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Ancho(mm) 1000 Altura(mm) 35
Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 7.3 Procesamiento de superficies de pintura Papro Eco Revestimiento Medida del tornillo M4
Observación Agujero de montaje: 4.5 x 25 agujero oblongo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EMRB-1000 de la serie Carril DIN de conducción de aluminio.