(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad de absorción de sobretensión

Unidad de absorción de sobretensión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Absorbe el sobrevoltaje generado durante la apertura y el cierre.

  • Cumple con CE

● Intercambiable de 6 a 65 KHK.
● Tensión de aislamiento 1000 V CA
● Voltaje de resistencia al impulso 8 KVAC
● Clase de protección: IP20

※ no hay polaridad en este producto.

Especificaciones

Composición de componentesTensión nominalEspecificación de componentes internosPesoModelo
VRC
Varistor + CRAC 100 ~ 125V270 V100 Ω0.1 μF29 gUS-2
Varistor + CR200 ~ 240 V470 VUS-3
Varistor + CRDC24 ~ 48 V120 VUS-4
VaristorAC/DC
Común
24 ~ 48 V120 V-0.47 μFUS-11
Varistor100 ~ 125V270 VUS-12
Varistor200 ~ 240 V470 VUS-13
※ no hay polaridad en este producto.

Más información

Surge Absorption Unit:Related Image

Surge Absorption Unit:Related Image
Número de Parte
US-2
US-3
US-4
US-11
US-12
US-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Composición de componentes Tensión nominal
(V)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varistor + CRAC 100 ~ 125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varistor + CRAC200 – 240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varistor + CRDC 24 – 48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

VaristorAC / DC 24 ~ 48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

VaristorAC / DC 100 – 125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

VaristorAC / DC 200 – 240

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Surge Absorption Unit:Related Image

Información básica

Tipo Unidad de Absorción de Sobretensiones / Succión Especificaciones Unidad de oleada Modelos compatibles KHK6 – 65

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico