(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rejilla de acero / acero inoxidable (pequeña)【2 piezas por paquete】

Rejilla de acero / acero inoxidable (pequeña)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se puede montar un ventilador de 12 cm.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rejilla de acero/acero inoxidable (pequeña), consulte las secciones siguientes:

  • Acero
  • Acero inoxidable

● Ideal para aplicaciones de ventilación para paneles de control, etc.
● Hay 2 modelos de tratamiento de superficie modelo de acero inoxidable: rayita y espejo
● Ideal para aplicaciones en interiores (no es una estructura impermeable)
● El filtro de polvo no está incluido.

Número de parteSímbolo de tratamiento de color / superficieMaterialEspesor de hoja (t)Color de pintura / Procesamiento de superficie
XSRK (Crema)Acero1.6Munsell 2.5Y9/1 equivalente
G (Gris)Munsell 5Y7/1 equivalente
NS (Recubrimiento antioxidante)-
SUSH (Línea de pelo)Acero inoxidable
(SUS304)
1.5Rayita (dirección vertical)
SUSM (Acabado espejo)Acabado espejo (número 400 polaco)

[A] Accesorios
NombreCantidad por pieza
Tuerca hexagonal4
Lavadora4



· Tenga en cuenta que puede producirse una diferencia de color entre la caja y la rejilla.

Especificaciones

Rejilla de acero / acero inoxidable (pequeña): imagen relacionada

1 Unidades Unidad 2 Piezas
Número de modeloSímbolo de tratamiento de color / superficieCantidad por juegoPeso propio
(g/pieza)
XSRK (Crema)2 piezas200
G (Gris)2 piezas
NS (Recubrimiento antioxidante)2 piezas
SUSH (Línea de pelo)2 piezas195
SUSM (Acabado espejo)2 piezas

Más información

Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image

Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image
Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image
Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image
Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image
Número de Parte
XSR-G
XSR-K
XSR-NS
XSR-SUSH
XSR-SUSM
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Caracteristicas Material Grosor del tablero del cuerpo
(mm)
Dimensiones Espesor / Profundidad
(mm)
Procesamiento de superficies de pintura Color Medida del tornillo

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Iron-Hierro1.624Pintura en polvoGris4-M3 x 15 (perno prisionero)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Iron-Hierro1.624Pintura en polvoCrema4-M3 x 15 (perno prisionero)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Iron-Hierro1.624Recubrimiento anticorrosivo-4-M3 x 15 (perno prisionero)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SUS304Cumplimiento de ventilador de 12 cmAcero inoxidable 3041.59Cepillado-Stud M3

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SUS304Cumplimiento de ventilador de 12 cmAcero inoxidable 3041.59Superficie del espejo (número 400 polaco)-Stud M3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 130 Altura(mm) 130 Cantidad de paquetes 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico