(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rejilla de acero【2 piezas por paquete】

Rejilla de acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Las rejillas brindan aberturas para ventilar su gabinete, al tiempo que mantienen un grado de protección contra la entrada accidental de agua que gotea, suciedad u objetos extraños.

[Características]
· Rejilla de hierro
· Se puede montar incluso después de la instalación de la carcasa
· Disponible en 3 colores
· Adecuado para aplicaciones en interiores (no es una estructura impermeable)
· Revestimiento anticorrosivo o pintura en polvo para superficies.
· El filtro de polvo no está incluido.

  • Acero


● Se puede montar incluso después de completar la carcasa, como un panel de control
● Se puede seleccionar entre 3 colores.
● Ideal para aplicaciones en interiores (no es una estructura impermeable)
● El filtro de polvo no está incluido.

· Tenga en cuenta que puede producirse una diferencia de color entre la caja y la rejilla.

Especificaciones

Steel Louver: imagen relacionada

1 Unidades Unidad 2 Piezas

Número de modelo Símbolo de color Cantidad por juego Peso
(g/pieza)
XR K (Crema) 2 piezas 400
G (Gris) 2 piezas
NS (Recubrimiento antioxidante) 2 piezas


Especificaciones

Número de modelo Símbolo de color Material Espesor de la hoja (mm) Equivalente de Munsell
XR K (Crema) Acero 1.6 2.5Y9/1
G (Gris) 5Y7/1
NS (Recubrimiento antioxidante) -


[ A ] Accesorios

Nombre Cantidad por pieza
Tuerca hexagonal 4
Lavadora 4

Más información

Steel Louver: imagen relacionada

Steel Louver: imagen relacionada
Steel Louver: imagen relacionada

Número de Parte
XR-G
XR-K
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Gris

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Crema

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Iron Material Hierro Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6
Ancho(mm) 200 Altura(mm) 160 Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 29
Procesamiento de superficies de pintura Pintura en polvo Cantidad de paquetes 2 Medida del tornillo 4-M6 x 20 (perno prisionero)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico