(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinzas

Pinzas
  • Descuento por volumen

Especificaciones ideales para cortar cable de piano resistente


● Se puede cortar cable de piano de ø0.5 mm. (HRC 50 ° o menos)
● Tiene un resorte para una fácil operación.
● Acabado negro.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PM-925

Especificaciones

Nippers:Related Image

Número de modeloMaterialLongitudDiámetro de corte mm
Alambre de aceroAlambre de cobreAlambre de piano: (HRC50 ° o menos)
PM-925SAE6140 + Tungsteno125 mm1.6Ø2.0Ø0.5Ø

Más información

Pinzas: imagen relacionada

Número de Parte
PM-925
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación del producto Pinzas Diámetro de corte(mm o ø) Alambre de hierro: 1.6 ø, Alambre de cobre 2.0 ø, Alambre de piano (HRC50 ° o menos): 0.5 ø Material SAE6140 + Tungsteno
Diámetro externo(cm/mm) 125 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PM-925 de la serie Pinzas.