(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pelacables

Pelacables
  • Descuento por volumen

Pelacables de nivel profesional.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pelacables, consulte las secciones siguientes:


● 2 tamaños están disponibles para coincidir con el tamaño del cable.
● Pelacables con excelente nitidez.
● Se adapta fácilmente a la mano.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Wire Stripper:Related Image

Número de modeloTamaño de cable eléctrico admitidoLongitud
PK-3001EAWG: 30, 28, 26, 24, 22, 20 / 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 mm156 mm
PK-3002EAWG: 20, 18, 16, 14, 12, 10 / 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 mm156 mm

Más información

Pelacables: imagen relacionada

Número de Parte
PK-3001E
PK-3002E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable eléctrico aplicable
(AWG)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación del producto Pelacables Diámetro externo(cm/mm) 156 mm