(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Casquillos de cable - ocultos, tornillo M【1-100 piezas por paquete】

Casquillos de cable - ocultos, tornillo M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tapón oculto para cerrar el agujero redondo del tornillo M

  • Retardante de llama

● Esta es una tapa ciega para bloquear las abrazaderas de cable y otros agujeros perforados en la caja.
● Los tornillos de montaje son tornillos M.


* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Cable Bush (Hidden / M Screw): imagen relacionada

1 unidad de paquete
50 a 100 piezas

Número de modeloNo.ColorMaterialCantidad por
Paquete
Tamaño de tornilloTamaño (mm)
ABCD
HPSMM12B
(negro)
Resina
66 nylon
UL94V-2
100P
(100 piezas)
M12 (P = 1.5)11.715.010.06.0
M16M16 (P = 1.5)15.720.010.5
M20M20 (P = 1.5)19.924.0
M25M25 (P = 1.5)24.729.712.87.8
M3250P
(50 piezas)
M32 (P = 1.5)31.736.613.3
M40M40 (P = 1.5)39.945.813.4
Número de modeloNo.ColorTamaño de tornilloTamaño (mm)
ABD
HCUMM12LatónM12 (P = 1.5)11.7166.5
M16M16 (P = 1.5)15.7208
M20M20 (P = 1.5)19.9258
M25M25 (P = 1.5)24.7308.5
M32M32 (P = 1.5)31.73810
M40M40 (P = 1.5)39.94713

Más información

Cable Bush (Hidden / M Screw): imagen relacionada

Número de Parte
HCUM-M12
HCUM-M16
HCUM-M20
HCUM-M25
HCUM-M32
HCUM-M40
HPSM-M12-B-100P
HPSM-M16-B-100P
HPSM-M20-B-100P
HPSM-M25-B-100P
HPSM-M32-B-50P
HPSM-M40-B-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material (cuerpo principal) Color Medida del tornillo Diámetro exterior
(Φ)
Cantidad / paquete Diámetro del Orificio de Montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón (niquelado)NiqueladoM12 (P = 1.5)151 (se vende por separado)11.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón (niquelado)NiqueladoM16 (P = 1.5)201 (se vende por separado)15.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón (niquelado)NiqueladoM20 (P = 1.5)241 (se vende por separado)19.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón (niquelado)NiqueladoM25 (P = 1.5)29.71 (se vende por separado)24.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón (niquelado)NiqueladoM32 (P = 1.5)36.61 (se vende por separado)31.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón (niquelado)NiqueladoM40 (P = 1.5)-1 (se vende por separado)-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

66 Nylon UL94V-2NegroM12 (P = 1.5)1510011.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

66 Nylon UL94V-2NegroM16 (P = 1.5)2010015.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

66 Nylon UL94V-2NegroM20 (P = 1.5)2410019.9

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

66 Nylon UL94V-2NegroM25 (P = 1.5)29.710024.7

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

66 Nylon UL94V-2NegroM32 (P = 1.5)36.65031.7

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

66 Nylon UL94V-2NegroM40 (P = 1.5)-50-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico