(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - Tornillo PF, acero inoxidable

Prensaestopas - Tornillo PF, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Prensaestopas de acero inoxidable con excelente resistencia a la oxidación


● Un prensaestopas de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión, a los químicos, al calor y a la intemperie.
● También se puede montar en paneles sin rosca utilizando la contratuerca suministrada.
● Cumple con la estructura de protección IP68.

Especificaciones

Conector de cable (tornillo de acero inoxidable / PF): imagen relacionada
 
ModeloNo.Aplicable cable eléctrico
Diámetro (mm)
Tornillo de fijaciónRosca Exterior
(mm)
Orificio de montaje
Diámetro (mm)
SWABCDPeso (g)Placa compatible
Espesor (mm)
CRMPSPF14-3053Ø3 ~ 5.3PF1/413.1613.2 ~ 13.41718.88154273 mm o menos
PF14-4578Ø4.5 ~ 7.826
PF38-60100Ø6 ~ 10PF 3/816.6716.7 ~ 16.92224917.54.547.5
PF12-90140Ø9 ~ 14PF1/220.9621 ~ 21.226289.51965.53,5 mm o menos
PF34-140180Ø14 ~ 18PF3/426.4426.5 ~ 26.83235122195.56 mm o menos
PF1-180250Ø18 ~ 25PF133.2533.3 ~ 33.6414312.5235161.5

Más información

Conector de cable (tornillo de acero inoxidable / PF): imagen relacionada

Conector de cable (tornillo de acero inoxidable / PF): imagen relacionada

Especificaciones
MaterialAcero inoxidable A2 (cuerpo, tuerca de seguridad, tuerca de sellado)
EPDM (arandela, sello)
66 Nylon (Garra) UL94V-2
Estructura protectoraIP68
Rango de temperatura de funcionamiento-40 ~ 100°C
ColorPlata
Número de Parte
CRMPS-PF1-180250
CRMPS-PF12-90140
CRMPS-PF14-3053
CRMPS-PF14-4578
CRMPS-PF34-140180
CRMPS-PF38-60100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Tornillo de fijación Diámetro del Orificio de Montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф18~25mmG(PF) 1"Ø 18 ~ 25PF133,6 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9~14mmG(PF) 1/2"Ø 9 ~ 14PF1/221,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф3~5.3mmG(PF) 1/4"Ø 3 ~ 5.3PF1/413,4 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф4.5~7.8mmG(PF) 1/4"Ø 4.5 ~ 7.8PF1/413,4 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф14~18mmG(PF) 3/4"Ø 14 ~ 18PF3/426,8 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф6~10mmG(PF) 3/8"Ø 6 ~ 10PF3/816.9 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Metal
Color Otro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química Tipo Glandula de Cable
Material (cuerpo principal) Acero inoxidable A2 Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 100 Color Plata

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico