(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bridas de acero inoxidable para herramientas de unión (apriete fuerte)【10 piezas por paquete】

Bridas de acero inoxidable para herramientas de unión (apriete fuerte)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Banda de unión de acero inoxidable con excelente resistencia a la intemperie y excelentes propiedades de apriete. Escalera con excelentes propiedades de apriete. Se vende en juegos de 10 piezas.


● Banda de unión de acero inoxidable con excelentes propiedades antioxidantes.
● Es un modelo de escalera con un ajuste potente.
● Se bloquea y no se desprende después de la unión.
● Es resistente a ácidos y álcalis.


· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Bridas de acero inoxidable para herramientas de unión (apriete fuerte): imagen relacionada

1 unidad de paquete
Pack de 10 piezas

Número de modeloNo.Diámetro Máximo de Paquete
Rango (mm)
Resistencia a la tracción del bucle
Valor estándar kg (lb)
Tamaño (mm)Ajuste recomendado
Herramienta para cortar
Peso *
(g / pieza)
LW
T
CTSMH1507-10P22113.4 (250)15070.3CTSM-T2.3
1957-10P451953.2
2557-10P642555.0
3357-10P893356.0
4907-10P1394909.0
6357-10P18563511.5
* El peso es un valor de referencia.

Más información

Bridas de acero inoxidable para herramientas de unión (apriete fuerte): imagen relacionada

Especificaciones

MaterialSUS316
Rango de temperatura de funcionamiento-80 ~ 538°C

Número de Parte
CTSMH-1507-10P
CTSMH-1957-10P
CTSMH-2557-10P
CTSMH-3357-10P
CTSMH-4907-10P
CTSMH-6357-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22150

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

45195

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

64255

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

89335

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

139490

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

185635

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 7 Material Acero inoxidable Color Otros
Resistencia al medio ambiente Resistente al clima / Resistente al calor / Resistente químico Función especial / aplicación Compatible con detector de metales Caracteristicas Resistencia al óxido / resistencia a ácidos / álcalis
Material (detalles) SUS-316 Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) -80 ~ +538 Cantidad(P) 10

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico