(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cinchos de acero inoxidable【10 piezas por paquete】

Cinchos de acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Banda de unión de acero inoxidable resistente a ácidos y álcalis con excelente resistencia a la corrosión y a la intemperie. Venta de paquete económico de 10 piezas.


● Banda de unión de acero inoxidable con excelentes propiedades antioxidantes.
● Tiene un bloqueo de bola y no se desprende después de atar.
● Es resistente a ácidos y álcalis.


· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Bridas de acero inoxidable: Imagen relacionada

1 unidad de paquete
Pack de 10 piezas

Número de modeloNo.Diámetro Máximo de Paquete
Rango (mm)
Resistencia a la tracción del bucle
Valor estándar kg (lb)
Tamaño (mm)Ajuste recomendado
Herramienta para cortar
Peso *
(g / pieza)
LWT
CTSM12545-10P2045.4 (100)1254.50.3CTSM-T2.0
15245-10P251522.4
20045-10P452002.9
36045-10P953605.2
52045-10P1455207.0
* El peso es un valor de referencia.

Más información

Bridas de acero inoxidable: Imagen relacionada

Especificaciones

MaterialSUS316
Rango de temperatura de funcionamiento-80 ~ 538°C

Número de Parte
CTSM-12545-10P
CTSM-15245-10P
CTSM-20045-10P
CTSM-36045-10P
CTSM-52045-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20125

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

25152

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

45200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

95360

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

145520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 4.5 Material Acero inoxidable Color Otros
Resistencia al medio ambiente Resistente al clima / Resistente al calor / Resistente químico Función especial / aplicación Compatible con detector de metales Caracteristicas Resistencia al óxido / resistencia a ácidos / álcalis
Material (detalles) SUS-316 Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) -80 ~ +538 Cantidad(P) 10

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico