(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Banda de unión de nylon de bajo costo (blanco) para uso en interiores. Se utilizan materiales retardante de llama UL. Producto de paquete de 100 piezas. Descuentos adicionales por paquete de 500 piezas para grandes ventas.【100 piezas por paquete】

Banda de unión de nylon de bajo costo (blanco) para uso en interiores. Se utilizan materiales retardante de llama UL. Producto de paquete de 100 piezas. Descuentos adicionales por paquete de 500 piezas para grandes ventas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Banda de unión de nylon de bajo costo (blanco) para uso en interiores. Se utilizan materiales retardante de llama UL. Producto de paquete de 100 piezas. Descuentos adicionales por paquete de 500 piezas para grandes ventas.

  • Retardante de llama

● Esta es una banda de unión de bajo costo solo para uso en interiores.
● No se desprende después de la encuadernación.
● Se utiliza material ignífugo UL.


· Mantenga sellado para mantener su resistencia después de la apertura.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Especificaciones

Banda de flejado (estándar / blanco): imagen relacionada

■ Tabla de normas

Número de modeloNo.Diámetro Máximo de Paquete
Rango (mm)
Resistencia a la tracción del bucle
Valor estándar kg (lb)
Tamaño (mm)Peso *
(g / pieza)
LW
T
CTSS8025-100P158(18)802.51.00.26
9025-100P23960.28
10025-100P251000.33
12025-100P301200.33
14025-100P351420.39
16525-100P441650.47
20025-100P552031.10.70
14036-100P3518(40)1423.61.250.76
15036-100P391500.85
20036-100P552031.18
25036-100P742501.18
30036-100P852921.54
37036-100P1023681.31.85
12046-100P3022(50)1204.60.88
16046-100P421601.11
20046-100P552031.53
25046-100P742501.87
28046-100P812801.87
30046-100P853002.55
38546-100P1163851.352.55
43046-100P1254321.43.48
30076-100P8055(120)3007.61.64.20
38076-100P1103806.14
50076-100P1435006.32
75076-100P22375010.50
55090-100P15580(175)5509.01.811.80
78090-100P22877613.50
* El peso es el valor real medido. El peso variará dependiendo del contenido de humedad.

Más información

Banda de flejado (estándar / blanco): imagen relacionada

Banda de flejado (estándar / blanco): imagen relacionada

Especificaciones

Material66 Nylon (UL94V-2)
Rango de temperatura de funcionamiento-40 ~ 105°C
ColorBlanco (natural)

Número de Parte
CTSS-12025-100P
CTSS-14025-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

30120

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

35142

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 2.5 Material (Nylon) Color Blanco
Resistencia al medio ambiente Retardante de llama Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Material (detalles) 66 nylon
Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +105 Cantidad(P) 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico