(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Color FCPEV identificable con escudo para comunicación

Color FCPEV identificable con escudo para comunicación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Serie Value para cable de comunicación de circuito de corriente débil

  • Para señal
  • Resistente al aceite
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • Menos de 100 V


● Es adecuado para aplicaciones de comunicación con conductores estrechos, como líneas telefónicas internas.
● Shield está disponible en cinta de aluminio estándar y cinta de cobre.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

Color FCPEV identificable con escudo para comunicación: imagen relacionada

Modelo Diámetro exterior del conductor
(mm)
Número de pares * 4
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
VAFCPEV
(Aluminio estándar
Blindaje de cinta)
0.65 1P 1
~
100
(Especificado en 1 m
Incrementos)
·
500
/
1,000
2P
3P
5P
7P
10P
0.9 1P
2P
3P
5P
7P
10P
1.2 1P
2P
3P
5P
7P
10P
VAFCPEVSB
(Blindaje de cinta de cobre)
0.65 2P
3P
5P
0.9 1P
2P
3P
5P
10P
1.2 1P
2P
3P
5P
10P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de pieza. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de pieza (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".

Más información

Color FCPEV identificable con escudo para comunicación: imagen relacionada

Especificaciones

Modelo Trenzado
Estructura
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
Aproximadamente mm
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente mm
Vaina Especificación
Notación de producto Diámetro exterior del conductor
(mm)
Número de pares * 1
1P = 2 núcleos
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
Ω/km (20°C)
Voltaje pico
V / Mín.
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente mm
Enchapado *4 Espesor
Aproximadamente mm
Material *4 Espesor
Aproximadamente mm
Material *4
VAFCPEV
(Blindaje de cinta de aluminio estándar)
0.65 1P Par trenzado 2 5.0 30 56.8 5000 350 1/0.65 0.65 N/A 0.18 PE 1.01 1.0 PVC -
2P 4 6.0 40 -
3P 6 7.0 50 -
5P 10 8.0 70 -
7P 14 8.5 90 -
10P 20 9.0 120 -
0.9 1P 2 6.0 40 29.2 500 1/0.9 0.9 0.23 1.36 -
2P 4 7.0 60 -
3P 6 8.0 80 -
5P 10 10.0 110 -
7P 14 11.0 140 -
10P 20 12.0 190 -
1.2 1P 2 7.0 70 16.5 1/1.2 1.2 0.3 1.8 -
2P 4 8.0 90 -
3P 6 9.0 110 -
5P 10 11.0 170 -
7P 14 12.0 230 -
10P 20 14.0 300 -
VAFCPEVSB
(Cinta de cobre
Blindaje)
0.65 2P 4 7.0 60 56.8 350 1/0.65 0.65 0.18 1.01 -
3P 6 8.0 70 -
5P 10 9.0 95 -
0.9 1P 2 7.0 60 29.2 500 1/0.9 0.9 0.23 1.36 -
2P 4 8.0 80 -
3P 6 9.0 105 -
5P 10 11.0 140 -
10P 20 13.0 225 -
1.2 1P 2 8.0 90 16.5 1/1.2 1.2 0.3 1.8 -
2P 4 9.0 115 -
3P 6 10.0 135 -
5P 10 12.0 200 -
10P 20 15.0 340 -

* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
Para obtener la información más reciente, consulte el sitio web dedicado al catálogo en https://jp.misumi-ec.com/el/.
* 6 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 20 25 30 35 40 45 50 55
Factor de reducción de corriente 1.15 1.08 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 0.41

La corriente permisible indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es más o menos de 30°C, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 12 x 0,91 = 10,92 (A) cuando la temperatura ambiente es de 35°C a 2 núcleos 0,75 mm2

Número de Parte
VAFCPEV-0.9-1P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.9-2P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.9-5P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.65-1P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.65-2P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.65-3P-[1-99/1]
VAFCPEV-1.2-3P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.9-2P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.9-5P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.65-2P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.65-3P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.65-5P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-1.2-1P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-1.2-2P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-1.2-5P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-1.2-10P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.9-1P6
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.9-2P7
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.9-5P10
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.65191P5
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.65192P6
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.65193P7
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 991.2-3P9
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.9-2P8
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.9-5P11
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.65192P7
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.65193P8
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.65195P9
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 991.2-1P8
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 991.2-2P9
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 991.2-5P12
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 991.2-10P15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento Polietileno
Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Resistencia al ruido