(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de alimentación: vinilo, compatibles con PSE, 600 V

Cables de alimentación: vinilo, compatibles con PSE, 600 V

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Ley del PSE
  • Hilo de alambre
  • 600 V


● Cable de control para planta.

· Tenga en cuenta que la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos indica un rango aplicable de hasta 6 núcleos.
· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
· Tenga en cuenta que las propiedades del producto incluyen la dureza y que puede ser pesado, por lo que existe el riesgo de arañazos durante el bobinado o el envío.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VACVV-1.25-2-[1-10/1]

Especificaciones

CVV PSE compatible con sistemas de control: imagen relacionada

Modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos Longitud especificada
VACVV 1.25 2 1
~
10
(Especificar incremento de 1 m)
3
4
6
10
2.0 2
3
4
6
10



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de pieza. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.

Más información

CVV PSE compatible con sistemas de control: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de núcleos Identificación del núcleo del cable
2 núcleos Blanco negro
3 núcleos Negro, blanco, rojo
4 núcleos Negro, blanco, rojo, verde
6 núcleos a 10 núcleos Depende del número en el núcleo del cable negro.


Especificaciones

Modelo AWG
Tamaño
Tamaño *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Notación de producto Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleo * 1 Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
Ωkm (20°C)
Voltaje pico
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
Aproximadamente (mm)
Material *4 Espesor
Aproximadamente (mm)
Material *4
VACVV 1.25 2 16 Núcleo/Capa
Hilos
2 9.0 90 13 16.8 50 2000 7/0.45 1.35 N/A 0.8 PVC 3.0 1.5 PVC Ley del PSE
3 3 9.5 110 11
4 4 10.5 135 10
6 6 12.0 185 8
10 10 15.0 275 6 -
2.0 2 14 2 9.9 120 18 9.42 50 2000 7/0.6 1.8 3.4 Ley del PSE
3 3 10.5 150 15
4 4 11.5 185 13
6 6 13.5 255 11
10 10 17.0 385 9 -



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
Para obtener la información más reciente, consulte el sitio web dedicado al catálogo en https://jp.misumi-ec.com/el/.
* 6 Tenga en cuenta que las propiedades del producto incluyen la dureza y que puede ser pesado, por lo que existe el riesgo de arañazos durante el bobinado o el envío.
* 7 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 20 25 30 35 40 45 50 55
Factor de reducción de corriente 1.15 1.08 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 0.41

La corriente permisible indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es más o menos de 30°C, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 12 x 0,91 = 10,92 (A) cuando la temperatura ambiente es de 35°C a 2 núcleos 0,75 mm2

Número de Parte
VACVV-1.25-2-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 1.25 Tamaño AWG(AWG) 16 Numero de nucleos(Núcleo) 2
Diámetro exterior terminado(mm) 9 Tensión nominal 600V Blindaje N/A
Normas representativas PSE Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal