(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de alimentación: PVC, compatible con PSE, 600 V

Cables de alimentación: PVC, compatible con PSE, 600 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación robusto y económico diseñado para uso general hasta 600 V. El cable de vinilo es un material de cubierta resistente que brinda resistencia ambiental y algunos niveles de protección física a la estructura interna del cable. El cumplimiento de PSE garantiza que cumple con las regulaciones eléctricas japonesas necesarias.

[Características]
· Longitudes disponibles hasta 100 metros en incrementos de 1 metro.
· Largas longitudes de 100, 500 y 1.000 metros están disponibles a granel.
· Seleccionar de 2 a 4 núcleos.
· El espesor del cable varía desde 8 AWG hasta 18 AWG.
· Estos cables se cortan según las especificaciones del cliente.
· El sitio web de MISUMI permite al cliente especificar la longitud en incrementos de hasta 1 metro.
· Todos los precios unitarios son por metro.

* La certificación PSE garantiza que el producto cumple con los requisitos técnicos y las reglamentaciones determinadas por el Ministerio japonés de economía, comercio e industria (METI). Un producto con esta certificación cumple con las leyes de seguridad de materiales y aparatos eléctricos, que están diseñadas para prevenir peligros potenciales asociados con productos eléctricos.

  • Ley del PSE
  • Hilo de alambre
  • 600 V


· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad del material pueden variar ligeramente según el fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCT: imagen relacionada
 

Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosLargo total *3
o
Longitud especificada
VAVCT0.7521
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
·
500
·
1000
3
4
1.252
3
4
2.02
3
4
3.52
3
4
5.52
3
4
82
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1. Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2. Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3. Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Información adicional

Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCT: imagen relacionada

Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCT: imagen relacionada

Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCT: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosAWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20 ° C)
Voltaje pico
V / Mín.
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
VAVCT0.75218Núcleo/Capa
Hilos
28.81001225.1 o menos50 o más300030/0.181.1N/A0.8PVC2.71.7PVCLey del PSE
339.2110101.7
449.913591.7
1.2521629.61201615.1 o menos50 o más300050/0.181.50.83.11.7
3310.5140141.7
4411.5175131.8
2.0214210.5150229.79 o menos50 o más300037/0.261.80.83.41.8
3311175191.8
4412210171.8
3.5212211.8205325.24 o menos40 o más300045/0.322.50.84.11.8
3312.6255281.9
4413.9320251.9
5.5210214.2300413,37 o menos40 o más300070/0.323.115.12
3315365362
4416.5452322.1
828216.4411512,39 o menos40 o más300050/0.453.71.26.12.1
3317.5510442.2
4419.3632392.3



* 1. La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2. El valor de la corriente permisible no está garantizado y solo debe usarse como un valor de referencia.
* 3. Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* El color y la suavidad del material pueden variar ligeramente según el fabricante.
Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la cantidad de diapositivas, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C)2025303540455055
Factor de reducción de corriente1.151.081.000.910.820.710.580.41

La corriente permisible indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es más o menos de 30°C, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 12 x 0,91 = 10,92 (A) cuando la temperatura ambiente es de 35°C a 2 núcleos 0,75 mm 2

Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCT: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de núcleosIdentificación del núcleo del cable
2 núcleosBlanco negro
3 núcleosNegro, blanco, rojo
4 núcleosNegro, blanco, rojo, verde
Número de Parte
VAVCT-3.5-4-[1-99/1]
VAVCT-5.5-4-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 993.51213.9
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 995.51016.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 4 Tensión nominal 600V Blindaje N/A
Normas representativas PSE Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación