(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas manuales de terminales de crimpado dedicadas (MTR-TOOL-BR)

Herramientas manuales de terminales de crimpado dedicadas (MTR-TOOL-BR)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de engarzado para terminal de clavija modelo enchufable serie MTR


● Es posible engarzar el terminal de clavija modelo de enchufe de la serie MTR.


· Esta es una herramienta de modelo de separación de troquel y no está diseñada para calibración.
· Guía de recuento de prensado 5000 veces o menos.
· No se puede reparar. Por favor entiende.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MTR-TOOL-BR

Especificaciones

Herramientas manuales de terminal de crimpado dedicado (MTR-TOOL-BR): imagen relacionada

Más información

Especificaciones
Tamaño (longitud total)
260 mm
Peso560 g
Número de Parte
MTR-TOOL-BR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Terminal de clavija modelo enchufable Forma terminal Pin Terminal Tamaño de terminal(mm2) 0.5 ~ 2.5
Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MTR-TOOL-BR de la serie Herramientas manuales de terminales de crimpado dedicadas (MTR-TOOL-BR).