(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas manuales de terminales de crimpado dedicadas (MTR-TOOL-NN)

Herramientas manuales de terminales de crimpado dedicadas (MTR-TOOL-NN)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de crimpado para terminal de crimpado desnudo serie MTR


● Es posible engarzar el terminal de engarce desnudo de la serie MTR.
● Se admite el tamaño de cable de la serie MTR 1.25 - 5.5 mm 2 .


· Esta es una herramienta de modelo de separación de troquel y no está diseñada para calibración.
· Guía de recuento de prensado 5000 veces o menos.
· No se puede reparar. Por favor entiende.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MTR-TOOL-NN

Especificaciones

Herramientas manuales de terminal de crimpado dedicado (MTR-TOOL-NN): imagen relacionada

Más información

Especificaciones
Tamaño (longitud total)
260 mm
Peso546 g
Número de Parte
MTR-TOOL-NN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Terminal de crimpado pelado Forma terminal Redondo / Modelo Y / Modelo de barra / En forma de anillo Tamaño de terminal(mm2) 1.25 ~ 5.5
Clasificación del producto Herramienta que prensa