(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado serie 187 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie 187 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Serie 187 compatible. Accesorio, terminal de conexión de enchufe aislado. 1 paquete contiene 100 piezas

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● Este es un terminal de crimpado de alta calidad y bajo precio para aplicaciones FA.


· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Disponible en 1 paquete (100 piezas).

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de conexión de enchufe hembra serie 187 (producto de valor) (accesorio aislado): imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Más información

Terminal de conexión de enchufe hembra serie 187 (producto de valor) (accesorio aislado): imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

Número de modeloColor Material de aislamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicableHerramienta compatible
BbLDEtt1Grosor de la lengüeta lateral de contraparteAncho de pestaña lateral de contraparteAlambre trenzado (mm 2 )AWG
MTR-480509-FARojoPVC57.820410.50.40.80.54.80.5-1.520-163GOU-D
MTR-480809-FA0.8
MTR-480520-FAAzul4.50.51.5-2.516-144GOU-D
MTR-480820-FA0.8

Número de Parte
MTR-480509-FA
MTR-480520-FA
MTR-480809-FA
MTR-480820-FA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Grosor de la lengüeta lateral de contraparte
(mm)
Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ 16Rojo0.5Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16 ~ 14[Azul] Azul0.5Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ 16Rojo0.8Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16 ~ 14[Azul] Azul0.8Modelo F

Cargando…

  1. 1

Terminales de conexión de tipo enchufable

Características

● Los terminales de conexión de tipo enchufable se utilizan como piezas de conexión convenientes para una amplia variedad de usos, como máquinas expendedoras, instrumentos de medición y equipos FA en el frente de la tienda.
● Una estructura de complemento simple permite una fácil conexión / desconexión según sea necesario.
● Utiliza las mismas herramientas para el cableado de montaje y conectores de crimpado. Esto reduce la cantidad de herramientas necesarias y facilita el mantenimiento.

Especificaciones comunes

Caracteristicas

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V CA o menos
Corriente nominal (A o menos) tipo de conector Tamaño de cable (mm 2 )
0.75 1.25 2.0
Serie 110 8 12 (10)* -
187 Series 10 15 (10) 20 (15)
250 series 10 15 (10) 20 (15)
Pin Terminal 12 15 20
Rango de temperatura de funcionamiento Cloruro de vinilo -40°C ~ +75°C
(Nylon) -40°C ~ +105°C

Voltaje permitido

Artículo Materiales Acabado
Conector Latón Estañado
Manga Tubo de cobre libre de oxígeno Estañado
Aislante Cloruro de vinilo UL94V-0
(Nylon) UL94V-2

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable A Enchufar Serie 187
Diámetro exterior B(mm) 5 Longitud total C(mm) 20 Material de aislamiento Vinilo
Cantidad de piezas por paquete 100 Material PVC Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.