(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de conexión de enchufe macho serie 187 (producto de valor) Macho (accesorio expuesto)【100 piezas por paquete】

Terminal de conexión de enchufe macho serie 187 (producto de valor) Macho (accesorio expuesto)
  • Descuento por volumen

Serie 187 compatible. Terminal de conexión del enchufe del accesorio expuesto. 1 paquete contiene 100 piezas

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● serie MTR! Conector de bajo costo y alta calidad para FA


· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Disponible en 1 paquete (100 piezas).

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de conexión de enchufe macho serie 187 (producto de valor) Macho (accesorio expuesto): imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Más información

Terminal de conexión de enchufe macho serie 187 (producto de valor) Macho (accesorio expuesto): imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

Número de modeloColor Material de aislamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicableHerramienta compatible
BLDEtt1Alambre trenzado (mm 2 )AWG
MTR-480520-MAzulPVC4.8224.410.50.250.81.5-2.516-144GD

Número de Parte
MTR-480520-M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Terminales de conexión de tipo enchufable

Características

● Los terminales de conexión de tipo enchufable se utilizan como piezas de conexión convenientes para una amplia variedad de usos, como máquinas expendedoras, instrumentos de medición y equipos FA en el frente de la tienda.
● Una estructura de complemento simple permite una fácil conexión / desconexión según sea necesario.
● Utiliza las mismas herramientas para el cableado de montaje y conectores de crimpado. Esto reduce la cantidad de herramientas necesarias y facilita el mantenimiento.

Especificaciones comunes

Caracteristicas

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V CA o menos
Corriente nominal (A o menos) tipo de conector Tamaño de cable (mm 2 )
0.75 1.25 2.0
Serie 110 8 12 (10)* -
187 Series 10 15 (10) 20 (15)
250 series 10 15 (10) 20 (15)
Pin Terminal 12 15 20
Rango de temperatura de funcionamiento Cloruro de vinilo -40°C ~ +75°C
(Nylon) -40°C ~ +105°C

Voltaje permitido

Artículo Materiales Acabado
Conector Latón Estañado
Manga Tubo de cobre libre de oxígeno Estañado
Aislante Cloruro de vinilo UL94V-0
(Nylon) UL94V-2

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable A Enchufar Serie 187
Diámetro exterior B(mm) 4.8 Longitud total C(mm) 22 Tamaño de cable aplicable(AWG) 16 ~ 14
Material de aislamiento Vinilo Revestimiento aislante (color) Azul Cantidad de piezas por paquete 100
Material PVC Clasificar modelo de terminal Modelo F Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MTR-480520-M de la serie Terminal de conexión de enchufe macho serie 187 (producto de valor) Macho (accesorio expuesto).