(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpar - anillo, aislado【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Terminal de crimpar - anillo, aislado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Terminal redondo con aislamiento unido mediante tornillos confiables. 1 paquete contiene 100 piezas

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● serie MTR! Terminal redondo aislado de bajo costo y alta calidad para FA
● Se utiliza material equivalente estándar JIS.


·Realice el engarzado con las herramientas de engarzado dedicadas.
·Disponible en 1 paquete (100 piezas).

Herramienta compatible: MTR-TOOL-NY
Aislamiento de vinilo. Rango de temperatura de funcionamiento MAX + 105°C

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de crimpado de aislamiento redondo (producto de valor): imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y herramientas aplicables

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Número de modeloColorTensión nominal
(AC)
Tensión soportada
(AC)
Tamaño de cableado eléctrico compatibleDimensiones externas (Unidad: mm)
Alambre trenzado (mm 2 )AWGABCDEFGEl grosor de una hoja
MTRNR1.25-3-RRojo300V3000V0.5 ~ 1.6520 ~ 163.25.517.55.010.01.74.00.75
MTRNR1.25-3.5-R3.7
MTRNR1.25-4-R4.38.020.87.0
MTRNR1.25-5-R5.3
MTRNR2-3.5-BAzul1.04 ~ 2.6316 ~ 143.76.617.84.82.34.50.8
MTRNR2-4-B4.36.619.46.3
MTRNR2-5-B5.38.521.87.4
MTRNR2-6-B6.412.026.811.0
MTRNR5.5-4-YAmarillo2.63 ~ 6.6412 ~ 104.37.222.76.13.46.41.0
MTRNR5.5-5-Y5.39.526.08.3
MTRNR5.5-6-Y6.412.029.510.5

Más información

Terminal de crimpado de aislamiento redondo (producto de valor): imagen relacionada

Número de Parte
MTRNR1.25-3-R
MTRNR1.25-3.5-R
MTRNR1.25-4-R
MTRNR1.25-5-R
MTRNR2-3.5-B
MTRNR2-4-B
MTRNR2-5-B
MTRNR2-6-B
MTRNR5.5-4-Y
MTRNR5.5-5-Y
MTRNR5.5-6-Y
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.25.517.520 ~ 16RojoModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.75.517.520 ~ 16RojoModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.3820.820 ~ 16RojoModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.3820.820 ~ 16RojoModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.76.617.816 ~ 14[Azul] AzulModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.36.619.416 ~ 14[Azul] AzulModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.38.521.816 ~ 14[Azul] AzulModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.41226.816 ~ 14[Azul] AzulModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.37.222.712 ~ 10AmarilloModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.39.52612 ~ 10AmarilloModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.41229.512 ~ 10AmarilloModelo M

Cargando…

  1. 1

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado de aislamiento A Modelo redondo Material de aislamiento Vinilo
Cantidad de piezas por paquete 100 Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.