(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de engarzado manual genuina de conector 5559/5557

Herramienta de engarzado manual genuina de conector 5559/5557

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una herramienta de engarzado manual integrada altamente confiable fabricada por Molex. Cuenta con un conector compacto de nailon de alta densidad con un paso de 4,2 mm que se utiliza ampliamente en una variedad de equipos. El mecanismo de bloqueo instalado crea una unión que evita que el engarce se deshaga debido a las vibraciones. La herramienta cumple con los estándares UL número E29179 y CSA número LR19980.


● Fabricante: Molex


· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Las solicitudes de calibración no son aceptadas por nuestra empresa.
· La herramienta de engarzado varía según el tamaño del cable eléctrico aplicable.

(i)Advertencia

Especificaciones

5559 / 5557 Connector Genuine Manual Crimping Tool:Related Image

Número de modelotipo de conectorNúmero de contacto compatibleAlambre compatiblePeso
(g)
Tamaño de AWGÁrea de sección del conductor mm2Aislamiento OD mm
57026-5000Conectores 5559/55575556TLS24 ~ 180.2 ~ 0.81.5 ~ 2.2471
5558TLS
57022-53005556PBT3LS161.33.1 MAX371
5558PBT3LS

Número de Parte
57022-5300
57026-5000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable compatible
(AWG)
Aislamiento Recubrimiento OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

24 ~ 181.5 ~ 2.2

Cargando…

  1. 1

5559/5557 (paso de 4.2 mm)

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 4.2 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● La buena calidad y estabilidad de uso se deben a los conectores de paso de 4.2 mm que tienen estándares UL / CSA.
UL No. E29179
CSA No. LR19980

Especificaciones comunes

Artículo Contenido
Tensión nominal 600 V CA / V CC (máx.)
Corriente nominal 9 A
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de las pruebas ambientales 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG24 a 16 (0.2 a 1.2 mm 2 )
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible 1.3 a 3.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ 105°C
Grosor de panel compatible 0.8 a 2.0 mm

Material

Artículo Material
Carcasa 5559- * * P-50PS Nylon 66 (UL94V-2)
5557- * * R-50PS
5559- * * P-210-50PS Nylon 66 (UL94V-0)
5557- * * R-210-50PS
Color de la carcasa Común Blanco
Contacto engarzado 5558TLS. Latón / estañado
5556TLS
5558PBT3LS Bronce fosforoso / estañado
5556PBT3LS

Acerca del acoplamiento

Información básica

Tipo aplicable Conectores 5559/5557 Clasificación del producto Herramienta que prensa