(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta de crimpado manual genuina de conector SM/NH

Herramienta de crimpado manual genuina de conector SM/NH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de engarzado integradas altamente confiables (producto genuino JST)


● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Las solicitudes de calibración no son aceptadas por nuestra empresa.

(i)Advertencia

Especificaciones

SM / NH Connector Genuine Manual Crimping Tool:Related Image

Número de modelotipo de conectorNúmero de contacto compatibleAlambre compatiblePeso
(g)
Tamaño de AWGÁrea de sección del conductor mm2Aislamiento OD mm
YC-122RConector NHBHF-001T-0.8BS28 ~ 220.08 ~ 0.331.2 ~ 1.7555
Conector SM
YC-121RBYM-001T-P0.61.2 ~ 1.8600

Número de Parte
YC-121R
YC-122R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aislamiento Recubrimiento OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2 ~ 1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2 ~ 1.7

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The good quality and stability of use are due to the SM Connectors having UL / CSA / TUV standards.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75050

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 )
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Grosor de panel compatible 0,5 a 2,0 mm

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 6 (UL94V-0)
Color de la carcasa Negro
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Acerca del acoplamiento

Acerca del acoplamiento

Información básica

Tipo aplicable Conector NH / Conector SM Tamaño de cable compatible(AWG) 28 ~ 22 Clasificación del producto Herramienta que prensa