(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Misumi (JST) hacer. Para montaje horizontal de paso de 2.5 mm con un contacto macho incorporado. 1 paquete contiene 50 piezas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 unidad de paquete
Paquete de 50 piezas
Número de modelo | Número de núcleos |
BS2P-SHF-1AA-50P | 2 |
BS3P-SHF-1AA-50P | 3 |
BS4P-SHF-1AA-50P | 4 |
BS5P-SHF-1AA-50P | 5 |
BS6P-SHF-1AA-50P | 6 |
BS7P-SHF-1AA-50P | 7 |
BS8P-SHF-1AA-50P | 8 |
BS9P-SHF-1AA-50P | 9 |
BS10P-SHF-1AA-50P | 10 |
BS12P-SHF-1AA-50P | 12 |
Número de Parte |
---|
BS3P-SHF-1AA-50P |
BS9P-SHF-1AA-50P |
BS10P-SHF-1AA-50P |
BS12P-SHF-1AA-50P |
Cargando…
Características
● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.Especificaciones
tipo de conector | Conector EH | Conector XH | Conector NH | |
---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 250 VAC / VDC | |||
Corriente nominal | 3 A | |||
Voltaje pico | 800 V CA (1 minuto) | |||
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | 500 MΩ o más | ||
Resistencia al contacto | Después de inicial Pruebas ambientales |
10 mΩ o menos | 15 mΩ o menos | |
20 mΩ o menos | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ 85°C | |||
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG30 ~ 22 (0,05 a 0,3 mm2) |
AWG28 ~ 22 (0,08 a 0,33 mm2) |
||
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | 1.0 a 1.9 mm | 1.3 a 1.9 mm | 1.2 a 1.7 mm | |
Espesor del conector | 3.8 mm | 5,75 mm | 6.4 mm | |
Ejemplo combinado | ||||
UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
TUV | R75089 | R75085 | R75086 |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 66 (UL94V-0) |
Color de la carcasa | Color blanco |
Contacto engarzado | Bronce fosforoso/estañado |
Serie de conectores iniciales | M / N / O | Serie Iniciales M · N · O | NH | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Cable a placa | Corriente permisible(A) | 3 | Voltaje permitido(V) | 250 |
Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Ángulo | Clasificación del IP | N/A |
Normas representativas | UL / TUV / CSA | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente