(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezal de clavija del conector XH (montaje horizontal)【50 piezas por paquete】

Cabezal de clavija del conector XH (montaje horizontal)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Misumi (JST) hacer. Para montaje horizontal de paso de 2.5 mm con un contacto macho incorporado. 1 paquete contiene 50 piezas

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Motor
  • Inserción

● Este es un encabezado de modelo de montaje horizontal con un contacto macho (pin),
que está incorporado de antemano.
● El paso de contacto es de 2.5 mm.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Cantidad: 50 piezas / paquete

(i)Advertencia

Especificaciones

XH Connector Pin Header (Montaje horizontal): imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 50 piezas

Número de modeloNúmero de núcleos
S2B-XH-A-50P2
S3B-XH-A-50P3
S4B-XH-A-50P4
S5B-XH-A-50P5
S6B-XH-A-50P6
S7B-XH-A-50P7
S8B-XH-A-50P8
S9B-XH-A-50P9
S10B-XH-A-50P10
S11B-XH-A-50P11
S12B-XH-A-50P12
S14B-XH-A-50P14
S15B-XH-A-50P15

Más información

XH Connector Pin Header (Montaje horizontal): imagen relacionada
Número de Parte
S11B-XH-A-50P
S12B-XH-A-50P
S15B-XH-A-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-11

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-15

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Each contact pitch is 2.5 mm, the thickness of the EH connector is 3.8 mm, the thickness of the XH connector 5.75 mm, and the thickness of the NH connector is 6.4 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
● UL No.E60389

Especificaciones

tipo de conector Conector EH Conector XH Conector NH
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de inicial
Pruebas ambientales
10 mΩ o menos 15 mΩ o menos
20 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 ~ 22
(0,05 a 0,3 mm2)
AWG28 ~ 22
(0,08 a 0,33 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.0 a 1.9 mm 1.3 a 1.9 mm 1.2 a 1.7 mm
Espesor del conector 3.8 mm 5,75 mm 6.4 mm
Ejemplo combinado
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Serie de conectores iniciales V / W / X Serie Iniciales V · W · X XH Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Cable a placa Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL / TUV / CSA Método de separación Otros