(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de resistencia de terminal CC-Link

Conector de resistencia de terminal CC-Link

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector de resistencia de terminal confiable extraíble de un toque

  • CC-Link
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● Diseño compacto con resistencia incorporada.
● La confirmación de comunicación es posible con una sonda de prueba
● Disponible para la venta de Misumi con un número de modelo de fabricante cambiado.
● Fabricante: 3M


· Clave de prevención de inserción incorrecta Modelo-B solamente.
· No se puede conectar al cable.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CCL-35T05-6M00-B0M-GF

Especificaciones

Conector de resistencia de terminal CC-Link: imagen relacionada

Más información

Especificaciones comunes
ResistorMOS 1/2W 110Ω
Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentosø2.0 mm Max
Voltaje7 VAC/VDC MAX
Energia electrica1/2W
Rango de temperatura de funcionamiento-20°C ~ +70°C
Número de Parte
CCL-35T05-6M00-B0M-GF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Conectores de un toque CC-Link

Características

● Compatible con conectores estándar CC-Link (solo cubierta roja).
● No es necesario pelar el revestimiento del cable.
● Un conector soldado por presión por lotes para una conexión basada en alicates (no se requieren herramientas específicas).
● Reduce el tiempo de montaje del conector
● Las teclas polarizadas evitan la inserción incorrecta
● Máx. 10 A de corriente permitida por polo
● Proporciona una conexión segura con un sistema de bloqueo de un toque

Especificaciones comunes

Acerca del acoplamiento
Procedimiento de trabajo de conexión
Clasificación
Tensión nominal 250 V AC / VDC o menos
Corriente nominal Max. 10 A / polo
(máx. 7 A / polo cuando los conectores de 2 polos adyacentes están energizados)
Temperatura de operación -20 a 75°C, 85% HR o menos
Propiedades eléctricas
Voltaje pico 1,000 V AC RMS (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia de contacto (inicial) 50 mΩ o menos
Cable compatible (cable trenzado) Área transversal del conductor 0,50 a 0,75 mm2
AWG 18 ~ 20
Diámetro externo del aislamiento ø1.6 a 3.0 mm
Otros
Temperatura relativa 40°C, 95% HR / 96 horas
Paso de contacto 3 mm
IP 20
Material
Materiales Acabado
Cuerpo Resina de nylon UL94V-0 negro
Cubierta Resina de policarbonato UL94V-0 semitransparente
Contacto Aleación de cobre Capa base niquelada
Parte de contacto: chapado en oro de 0,5 μm o más
Pestillo (* 1) Resina PBT UL94V-0 gris
* 1: solo conectores en línea
Ejemplo de uso del conector en línea

Información básica

Serie de conectores iniciales A / B / C Iniciales de la serie A · B · C Para CC-Link Clasificación del IP N/A