(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector enchufable CC-Link

Conector enchufable CC-Link

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ahorro de carga de trabajo realizado. Conector estándar CC-link

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • CC-Link
  • Soldadura a presión
  • No necesita herramientas dedicadas
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● La conexión de relé de los cables solo es posible con un enchufe y un conector hembra, lo que reduce la cantidad de piezas
● El tope del pestillo garantiza una retención de acoplamiento segura de la conexión del conector hembra.
● Disponible para la venta de Misumi con un número de modelo de fabricante cambiado.
● Fabricante: 3M


· Seleccione un producto después de confirmar el tamaño estándar del cable.

(i)Advertencia

Especificaciones

CC-Link Plug Connector:Related Image

Número de modeloNúmero de posteColor de la cubiertaTamaño de cableado eléctrico compatibleUtilizarTipo de clave de prevención de inserción incorrecta
Área de sección
(mm 2 )
AWGRevestimiento de aislamiento
OD (ømm)
CCL-35805-6000-B0M-GF5Rojo0.5202.2 ~ 3.0Para señalB
CCL-35805-6080-A00-GFGris0.75182.2 ~ 3.0Para la fuente de alimentaciónA
CCL-35805-6180-A00-GFAzul0.75182.0 ~ 2.3Para la fuente de alimentaciónA
CCL-35805-6200-A00-GFAmarillo0.5201.6 ~ 2.0Para la fuente de alimentaciónA

Más información

CC-Link Plug Connector: imagen relacionada
Número de Parte
CCL-35805-6000-B0M-GF
CCL-35805-6080-A00-GF
CCL-35805-6180-A00-GF
CCL-35805-6200-A00-GF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la cubierta Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado
(mm)
Utilizar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojoφ2.2 ~ 3.0Para señal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Grisφ2.0 ~ 2.3Para la fuente de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azulφ1.6 ~ 2.0Para la fuente de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarilloφ2.2 ~ 3.0Para la fuente de alimentación

Cargando…

  1. 1

Conectores de un toque CC-Link

Características

● Compatible con conectores estándar CC-Link (solo cubierta roja).
● No es necesario pelar el revestimiento del cable.
● Un conector soldado por presión por lotes para una conexión basada en alicates (no se requieren herramientas específicas).
● Reduce el tiempo de montaje del conector
● Las teclas polarizadas evitan la inserción incorrecta
● Máx. 10 A de corriente permitida por polo
● Proporciona una conexión segura con un sistema de bloqueo de un toque

Especificaciones comunes

Acerca del acoplamiento
Procedimiento de trabajo de conexión
Clasificación
Tensión nominal 250 V AC / VDC o menos
Corriente nominal Max. 10 A / polo
(máx. 7 A / polo cuando los conectores de 2 polos adyacentes están energizados)
Temperatura de operación -20 a 75°C, 85% HR o menos
Propiedades eléctricas
Voltaje pico 1,000 V AC RMS (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia de contacto (inicial) 50 mΩ o menos
Cable compatible (cable trenzado) Área transversal del conductor 0,50 a 0,75 mm2
AWG 18 ~ 20
Diámetro externo del aislamiento ø1.6 a 3.0 mm
Otros
Temperatura relativa 40°C, 95% HR / 96 horas
Paso de contacto 3 mm
IP 20
Material
Materiales Acabado
Cuerpo Resina de nylon UL94V-0 negro
Cubierta Resina de policarbonato UL94V-0 semitransparente
Contacto Aleación de cobre Capa base niquelada
Parte de contacto: chapado en oro de 0,5 μm o más
Pestillo (* 1) Resina PBT UL94V-0 gris
* 1: solo conectores en línea
Ejemplo de uso del conector en línea

Información básica

Serie de conectores iniciales A / B / C Iniciales de la serie A · B · C Para CC-Link Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Numero de nucleos 5 Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 10
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura a presión Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Un toque