(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

N Plug & Jack

N Plug & Jack

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector N adecuado para realizar conexiones hacia y entre equipos

  • MIL
  • Soldadura
  • Calafateo
  • Tornillo de bloqueo


● Este conector es un modelo de gran tamaño entre los conectores coaxiales y tiene una alta resistencia mecánica.
● La parte de ajuste es grande, por lo que es más adecuada para la conexión de dispositivo a dispositivo que una conexión de dispositivo interior.


· Utilice los cables aplicables para exhibir el rendimiento regulado.
·Para prensar, use las herramientas recomendadas.

(i)Advertencia

Especificaciones

N Plug & Jack: imagen relacionada

Número de modelo Fabricante Forma Tipo Conexión por medio de cables Cable compatible Dibujo de esquema Impedancia Banda de frecuencia Tensión nominal Voltaje pico VSWR Resistencia al contacto Resistencia de aislamiento Peso
Ω GHz (DC ~) VAC VAC / Min o menos DC 1V/1A MΩ o más / 500 V DC g
MF73P1-NR5 De ultramar LP Enchufe Soldadura RG-58AU A 50 11 700 1000 1.3 / 0.1 a 4 GHz 3 mΩ 5000 34
MF73P1-NS5 De ultramar P Soldadura
/
Rizar
B 1.4 / 0.1 a 4 GHz 25
MF73J1-NS5 De ultramar J Jack C 1.3 / 0.1 a 4 GHz 32
MF73J1-DS5 De ultramar BJ D 1.3 / 0.1 a 4 GHz 35
MF73J1-FS5 De ultramar PJ E 1.4 / 0.1 a 4 GHz 36

YU = Yuetsu Seiki Co., Ltd .; TA = Tajimi Electronics Co., Ltd .; TE = Teishin Electric

Más información

N Plug & Jack: imagen relacionada

[M] Material / Acabado

Nombre de parte Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo (cuerpo / parte metálica) Latón Níquel
Contacto Macho Latón Oro
Hembra Bronce fosforado Oro
Aislante PTFE (Fluoropolímero) -
Anillo de prensado (férula) Latón Níquel
Junta tórica (junta) Goma de silicona -
Número de Parte
MF73J1-DS5
MF73J1-FS5
MF73J1-NS5
MF73P1-NR5
MF73P1-NS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Método de cableado AOrificio de montaje de brida
(piezas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Montaje de cable a panelSoldadura / EngarzadoRectoConexión de cable rectoBulk Jack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Montaje de cable a panelSoldadura / EngarzadoRectoConexión de cable rectoJack de panel (hembra)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cableSoldadura / EngarzadoRectoConexión de cable rectoJack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cableSoldaduraÁnguloConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cableSoldadura / EngarzadoRectoConexión de cable rectoEnchufe (macho)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales M / N / O MNO N
Numero de nucleos 1 Voltaje permitido(V) 700 Clasificación del IP N/A
Resistencia(Ω) 50 Otras normas (MIL) Cables compatibles RG-58AU
Rango de frecuencia(GHz) DC ~ 11