(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa de conector circular serie NJC - a prueba de polvo

Tapa de conector circular serie NJC - a prueba de polvo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapa de conector circular serie NJC - a prueba de polvo
  • Tapa de conector circular serie NJC - a prueba de polvo
  • Descuento por volumen

Una tapa a prueba de polvo para evitar la contaminación por cuerpos extraños y proteger la parte conectada


● Evita la intrusión de polvo y materias extrañas en la parte del accesorio cuando los conectores no están conectados.
● Previene accidentes causados por tocar partes vivas cuando no está conectado.
● El modelo de enchufe recto y el adaptador de relé / receptáculo de montaje en panel modelo de doble uso están disponibles.

· Esta gorra no es resistente al agua. Sustituya la serie NJW modelo impermeable junto con el conector si es necesario.

Especificaciones

NJC Dust-proof Cap:Related Image

ModeloCarcasa
Tamaño
Símbolo de formaPeso
(g)
NJC16PCA
Recto
17
2019
2421
2812
16RCA
Relé
Montaje en panel
10
2011
2413
289

Más información

Tapa a prueba de polvo NJC: imagen relacionada

Número de Parte
NJC-16-PCA
NJC-16-RCA
NJC-20-PCA
NJC-20-RCA
NJC-24-PCA
NJC-24-RCA
NJC-28-PCA
NJC-28-RCA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de carcasa compatible
(Tamaño de la carcasa)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Para recta
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

16Para montaje en panel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Para recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Para montaje en panel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Para recta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

24Para montaje en panel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28Para recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28Para montaje en panel

Cargando…

  1. 1

Conector estándar mediano JIS (NJC)

Características

● It has acquired the PSE mark (Electrical Appliance and Material Safety Act Compliant) and can be used widely from power supply to signal transmission.
● It is a JIS C 5432 compliant product and can be coupled with other companies' products that conform to the same standard.
● There are 3 types of connectors: Straight, relay, and panel mount connectors.
● Because all these connectors are connected by soldering, no dedicated tool is required for wiring.

JIS C 5432 Nombres de series compatibles de otros fabricantes

Nombre del Fabricante Nombre de la serie
Nanaboshi Electric Mfg. Co, Ltd. NJC Series
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. Serie SRCN
Hirose Electric Co., Ltd. Serie JR
TAJIMI ELECTRONICS CO., LTD. Serie TRC01
Sanwa Denki Kogyo Co., Ltd. Serie SNS16 (3 núcleos, 5 núcleos)
ITT Cannon Corporation Serie JC
DDK Ltd. Serie JM
Misumi Inc. Serie MJC
Note: Before use, make sure to compare sizes using the dimensional drawings.
Notation standards of shell sizes are different depending on the manufacturer.

Especificaciones comunes

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell / Tapa a prueba de polvo Aleación de zinc Cromado satinado (NJC)
Cromado (MJC)
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28)
Aislante Resina sintética
Contacto Aleación de cobre Plateado (NJC)
Chapado en oro (MJC)

Insulator

Caracteristicas

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal Vea la tabla de abajo
Tensión nominal Vea la tabla de abajo
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado.
Resistencia al contacto La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación.
Resistencia a la vibración No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia al impacto No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Operación repetida No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ o superior.
Ciclo de temperatura No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Rango de temperatura de funcionamiento permitido
Tamaño de la carcasa Número de núcleos Rango de temperatura de funcionamiento
16 3.5 -25°C ~ +85°C
20 2, 3, 4, 5 -40°C ~ +100°C
7,12 -25°C ~ +85°C
24 2, 3, 4, 5 -40°C ~ +100°C
10, 14, 16 -25°C ~ +85°C
28 16,24 -25°C ~ +85°C
Ningún producto. Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Voltaje pico
AC (V)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable compatible Aplicable cable eléctrico
Diámetro exterior terminado (mm)
AWG Área de sección del conductor mm2
NJC 16 3 10 125 1,500 2,000 3 16 1.25 7.0 ~ 8.5
5 5 1,000 1,000 5 20 0.5
NJC/MJC 20 2,3 15 250 1,500 2,000 3 14 2 10.0 ~ 12.5
4,5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
24 2,3 20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 11.5 ~ 14.0
4,5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
28 16 10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 13.6 ~ 16.5
24 5 1,000 5 20 0.5

Diagrama de disposición de contacto

Diagrama de disposición de contacto
Diagrama de acoplamiento

Método de trabajo de conexión

Connection Work Method

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O