(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie CE01/NB01 - resistente al agua, bayoneta, terminales de crimpado

Conector circular serie CE01/NB01 - resistente al agua, bayoneta, terminales de crimpado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para conexiones externas en entornos hostiles

  • UL
  • JIS
  • IP67
  • Resistente a la vibración
  • Soldadura
  • Calafateo
  • Bayonet Lock

● Se conecta a enchufes rectos y enchufes angulares.
● La estructura de resorte especial permite que el ajuste seguro se confirme fácilmente por medio giro del cierre de bayoneta.
● Tiene una estructura de ajuste a prueba de agua clase IP67, lo que lo hace adecuado para su uso en lugares expuestos al agua o al aceite.
● Disponible para la venta de Misumi con la carcasa trasera instalada.



· El contacto tipo engarzado (CE0101A) se vende por separado.
· La salida del cable no está diseñada para sostener el cable.
· Usar en combinación con una abrazadera de cable impermeable.
· Los adaptadores de relé no se pueden instalar entre sí.
· La serie CE01 son productos DDK vendidos con números de modelo Misumi.

Especificaciones

Tipo de conexión de cableArreglo No.Contacto
Forma
Cable
Dirección de dibujo
Número de núcleosContacto
Tamaño
NB0101A
Conexión de soldadura


CE0101A
Conexión de crimpado
18-1P
Macho
(Pin)


S
Hembra
(Enchufe)
DBSS
(Recto)
10# 16
18-115# 12
20-157# 12
20-2917# 16
22-1419# 16
22-224# 8
22-238# 12
24-107# 8
24-2824# 16
28-2137# 16
CE0101A
Conexión de crimpado
18-19A19# 20
20-30A30# 20
24-52A52# 20
28-73A73# 20
 
 

Más información

Adaptador de relé impermeable NB01 / CE01 (bloqueo de bayoneta): imagen relacionada
Número de Parte
CE0101A-18-1-P-DBSS
CE0101A-18-11-P-DBSS
CE0101A-18-11-S-DBSS
CE0101A-18-19A-P-DBSS
CE0101A-18-19A-S-DBSS
CE0101A-20-15-P-DBSS
CE0101A-20-15-S-DBSS
CE0101A-20-30A-P-DBSS
CE0101A-20-30A-S-DBSS
CE0101A-22-14-P-DBSS
CE0101A-22-14-S-DBSS
CE0101A-22-22-P-DBSS
CE0101A-22-22-S-DBSS
CE0101A-22-23-P-DBSS
CE0101A-22-23-S-DBSS
CE0101A-24-10-P-DBSS
CE0101A-24-10-S-DBSS
CE0101A-24-28-P-DBSS
CE0101A-24-28-S-DBSS
CE0101A-24-52A-P-DBSS
CE0101A-24-52A-S-DBSS
CE0101A-28-21-P-DBSS
CE0101A-28-21-S-DBSS
CE0101A-28-73A-P-DBSS
CE0101A-28-73A-S-DBSS
NB0101A-18-1-P-DBSS
NB0101A-18-1-S-DBSS
NB0101A-18-11-P-DBSS
NB0101A-18-11-S-DBSS
NB0101A-20-15-P-DBSS
NB0101A-20-15-S-DBSS
NB0101A-20-29-S-DBSS
NB0101A-22-14-P-DBSS
NB0101A-22-14-S-DBSS
NB0101A-22-22-P-DBSS
NB0101A-22-22-S-DBSS
NB0101A-22-23-P-DBSS
NB0101A-22-23-S-DBSS
NB0101A-24-28-P-DBSS
NB0101A-24-28-S-DBSS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conector serie iniciales A・B・C MNO Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Tamaño de la carcasa Voltaje pico DC Voltaje pico AC
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)1013200 ~ 700Prensado18Número de contacto: 3,5,6,8-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: 3,5,6,8-500 V, Otros-200 V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)523500 ~ 700Prensado18700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)523500 ~ 700Prensado18700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)195200 ~ 250Prensado18250V200V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)195200 ~ 250Prensado18250V200V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)723500 ~ 700Prensado20700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)723500 ~ 700Prensado20700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)305200 ~ 250Prensado20250V200V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)305200 ~ 250Prensado20250V200V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)1913500 ~ 700Prensado22700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)1913500 ~ 700Prensado22700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)446500 ~ 700Prensado22700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)446500 ~ 700Prensado22700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)823500 ~ 1250Prensado22Número de contacto: 4-1250 V, Otros-700 VNúmero de contacto: 4-900 V, Otros-500 V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)823500 ~ 1250Prensado22Número de contacto: 4-1250 V, Otros-700 VNúmero de contacto: 4-900 V, Otros-500 V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)746500 ~ 700Prensado24700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)746500 ~ 700Prensado24700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)2413200 ~ 250Prensado24250V200V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)2413200 ~ 250Prensado24250V200V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)525200 ~ 250Prensado24250V200V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)525200 ~ 250Prensado24250V200V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)3713500 ~ 700Prensado28700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)3713500 ~ 700Prensado28700V500V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Macho (enchufe)735200 ~ 250Prensado28250V200V
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

A / B / CCE01-Hembra (enchufe)735200 ~ 250Prensado28250V200V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Macho (enchufe)1013200 ~ 700Soldadura18Número de contacto: 3,5,6,8-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: 3,5,6,8-500 V, Otros-200 V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Hembra (enchufe)1013200 ~ 700Soldadura18Número de contacto: 3,5,6,8-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: 3,5,6,8-500 V, Otros-200 V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Macho (enchufe)523500 ~ 700Soldadura18700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Hembra (enchufe)523500 ~ 700Soldadura18700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Macho (enchufe)723500 ~ 700Soldadura20700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Hembra (enchufe)723500 ~ 700Soldadura20700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Hembra (enchufe)1713500 ~ 700Soldadura20700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Macho (enchufe)1913500 ~ 700Soldadura22700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Hembra (enchufe)1913500 ~ 700Soldadura22700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Macho (enchufe)446500 ~ 700Soldadura22700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Hembra (enchufe)446500 ~ 700Soldadura22700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Macho (enchufe)823500 ~ 1250Soldadura22Número de contacto: 4-1250 V, Otros-700 VNúmero de contacto: 4-900 V, Otros-500 V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Hembra (enchufe)823500 ~ 1250Soldadura22Número de contacto: 4-1250 V, Otros-700 VNúmero de contacto: 4-900 V, Otros-500 V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M / N / O-NB01Macho (enchufe)2413200 ~ 250Soldadura24250V200V
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

M / N / O-NB01Hembra (enchufe)2413200 ~ 250Soldadura24250V200V

Cargando…

  1. 1

Diagrama estructural de conexión del circuito de protección

Each connector is equipped with 1 ground contact protection circuit with a conductive shell (earth terminal). When coupling, the earth terminal makes contact before the other contacts, and at the time of removal, the earth terminal is disconnected after the other contacts, so the unit circuits are protected reliably.

Sobre productos compatibles

NB01 connectors, CE01 connectors, and JL05 connectors are compatible with each other.

Método de combinación

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell (cuerpo) Aleación de aluminio Tratamiento con cromato negro
Aislante Resina de poliéster UL94V-0, gris
Contacto Aleación de cobre Plateado
Junta tórica Caucho nitrilo Negro
Tuerca de acoplamiento Aleación de aluminio Tratamiento con cromato negro
Terminal de tierra Aleación de acero Plateado
Junta trasera para brida Caucho de cloropreno Negro

Propiedades eléctricas y mecánicas, cables compatibles

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal Tamaño de contacto #20 #16 #12 #8
Valor máximo por 1 pieza 5 A 13 A 23 A 46 A
Tensión nominal Clasificación de calificación AC (rms) DC
INST 200 250
A 500 700
D 900 1,250
Voltaje pico INST 1,000 V CA (rms) 1 minuto
A 2,000 V CA (rms) 1 minuto
D 2.800 V CA (rms) 1 minuto
Resistencia de aislamiento 5,000 MΩ o más a 500 V CC
Resistencia al contacto Tamaño de contacto #20 #16 #12 #8
mΩ o menos 8 4 2 0.6
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +125°C
Impermeabilización IP67 equivalente
Humedad Humedad relativa 95% o menos
Vida útil 500 inserciones y extracciones
NB01
(Tipo de soldadura)
Cables compatibles (Nota 2)
Tamaño de contacto #16 #12 #8
Área transversal del conductor 0,75 mm2 o menos 3,5 mm2 o menos 8 mm2 o menos
Tamaño de AWG 18 o menos 12 o menos 8 o menos

(Note 1) Rated voltage and voltage resistance are shown with rating classification symbols (INST, A; D). Refer as well to the table below.

Diagrama de disposición de contacto

Numero de Contactos 4 5 7 7 8
Arreglo No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Tamaño de contacto #8 #12 #12 #8 #12
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación A A A A D (4), A (otros)
Numero de Contactos 10 17 19 19 24
Arreglo No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Tamaño de contacto #16 #16 #20 #16 #16
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación A (3, 5, 6, 8),
INST (Otros)
A INST A INST
Numero de Contactos 30 37 52 73
Arreglo No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Tamaño de contacto #20 #16 #20 #20
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Compatible
Tamaño de la carcasa
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Tornillos de montaje (referencia) Grosor del panel de montaje posterior
Límite
Tornillos en pulgadas Tornillos métricos
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o menos
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Aplicación Cable a cable Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Normas representativas UL Otras normas (JIS)
Método de separación Otros