(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapa a prueba de polvo (para enchufe)

Tapa a prueba de polvo (para enchufe)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una tapa económica a prueba de polvo para evitar la contaminación por cuerpos extraños y proteger la parte conectada


● Está montado en enchufes rectos y enchufes angulados y evita que el polvo o materias extrañas entren en la porción de conexión cuando el conector no está conectado.
● Previene accidentes causados por tocar partes vivas cuando el conector no está conectado.
● Está disponible a un precio asequible.


· No es resistente al agua, así que tenga cuidado si lo usa en lugares expuestos al agua o al aceite.

(i)Advertencia

Especificaciones

Dust-proof Cap (For Plug):Related Image

Número de modeloCompatible
Tamaño de la carcasa
MMS25042-12D12S
MMS25042-14D14S
MMS25042-16D16S,16
MMS25042-18D18
MMS25042-20D20
MMS25042-22D22
MMS25042-24D24
MMS25042-28D28
MMS25042-32D32,32A
MMS25042-36D36

Más información

Tapa a prueba de polvo (para enchufe): imagen relacionada

Material / acabado

ArtículoMaterialesAcabado
TapaAleación de aluminioTratamiento de cromato negro trivalente
RemacheHierroNiquelado
Enlace finalAcero inoxidable-
Cadena de perforaciónAcero inoxidable-
Enlace finalAcero inoxidable-
EmpaquetaduraCaucho sintético-

Número de Parte
MMS25042-12D
MMS25042-14D
MMS25042-16D
MMS25042-18D
MMS25042-20D
MMS25042-22D
MMS25042-24D
MMS25042-28D
MMS25042-32D
MMS25042-36D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de carcasa compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16S,16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32,32A.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36