(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - campana, doble palanca, rectos, impermeables

Conectores rectangulares - campana, doble palanca, rectos, impermeables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Campana impermeable Misumi original, económica y resistente al medio ambiente

  • IP65
  • Bloqueo de la palanca

● Capucha de conector a prueba de agua, que se puede incorporar en los conectores de cada serie, dependiendo del número de pines.
● Totalmente compatible con los principales fabricantes de conectores.
● La conexión y desconexión del conector de acoplamiento se realiza operando 2 palancas en el lado del panel, por lo que el acoplamiento después de la fijación es estable.


· Hay 3 modelos de juntas de acoplamiento: un panel base del modelo de 2 palancas, un modelo de campana de relé y un modelo de base de relé.
· Use abrazaderas de cable para las salidas de cable para retener la función impermeable.
· La abrazadera del cable y la tapa en blanco son del modelo "Tornillo M".

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modelocapucha
Tipo
M2FS-10-10BTTipo E
M2FS-10-10BK
M2FS-16-16BT
M2FS-16-16BK
M2FS-24-24BK-M25
M2FS-24-24BK-M32
M2FS-32-32BK-M32
M2FS-32-32BK-M40

Más información

Misumi, impermeable, capucha de doble palanca (recta): imagen relacionada

Misumi, impermeable, capucha de doble palanca (recta): imagen relacionada

Mesa combinada

Número de modeloCampana compatible
Tipo
Conector compatible Número de núcleos
Tipo ETipo EEUn tipoQ tipoD tipoTipo DD
M2FS-10-10BTTipo E1018---42
M2FS-10-10BK1018---42
M2FS-16-16BT1632--4072
M2FS-16-16BK1632--4072
M2FS-24-24BK-M252446--64108
M2FS-24-24BK-M322446--64108
M2FS-32-32BK-M3232---80-
M2FS-32-32BK-M4032---80-

Número de Parte
M2FS-10-10BK
M2FS-10-10BT
M2FS-16-16BK
M2FS-16-16BT
M2FS-24-24BK-M25
M2FS-24-24BK-M32
M2FS-32-32BK-M32
M2FS-32-32BK-M40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales G / H / I Series Iniciales G · H · I Tarea pesada