(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - pedestal para relé, monomando, estanco

Conectores rectangulares - pedestal para relé, monomando, estanco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pedestal impermeable Misumi original, económico y resistente al medio ambiente

  • IP65
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión entre tableros
  • Bloqueo de la palanca

● Esta es una base de relé a prueba de agua, que se puede incorporar en los conectores de cada serie, dependiendo del número de pines.
● Totalmente compatible con los principales fabricantes de conectores. Además, ¡hay una reducción de costos del 20%!
● Toda la campana está hecha de aluminio fundido a presión, por lo que tiene una resistencia excelente.


· La junta de acoplamiento es una campana modelo de montaje de cable con 1 palanca.
· Use abrazaderas de cable para las salidas de cable para retener la función impermeable.
· Use tapas en blanco para bloquear las salidas de cable no deseadas.
· La abrazadera del cable y la tapa en blanco son del modelo "Tornillo M".
 

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloCampana compatible
Tipo
M1DC-06-06BTTipo E
M1DC-10-10BT
M1DC-10-10BK
M1DC-16-16BT
M1DC-16-16BK
M1DC-24-24BT
M1DC-24-24BK

Más información

Misumi, impermeable, pedestal de una sola palanca (para fijación de relé): imagen relacionada

Misumi, impermeable, pedestal de una sola palanca (para fijación de relé): imagen relacionada

Mesa combinada

Número de modeloCampana compatible
Tipo
Conector compatible Número de núcleos
Tipo ETipo EEUn tipoQ tipoD tipoTipo DD
M1DC-06-06BTTipo E610---24
M1DC-10-10BT1018---42
M1DC-10-10BK1018---42
M1DC-16-16BT1632--4072
M1DC-16-16BK1632--4072
M1DC-24-24BT2446--64108
M1DC-24-24BK2446--64108

Número de Parte
M1DC-06-06BT
M1DC-10-10BK
M1DC-10-10BT
M1DC-16-16BK
M1DC-16-16BT
M1DC-24-24BK
M1DC-24-24BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo de tornillo Equivalente modelo Han-E
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-EE
(Núcleo)
Equivalente modelo Han-D
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-DD
(Núcleo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20610-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M321018-42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201018-42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3216324072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2516324072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M32244664108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M25244664108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales G / H / I Series Iniciales G · H · I Tarea pesada
Clasificación del IP Modelo de capucha compatible Modelo E