(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - terminal de tornillo, recto

Conectores rectangulares - terminal de tornillo, recto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector a prueba de agua resistente al medio ambiente, económico y original de Misumi

  • UL
  • IP65
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Conexión en tableros
  • Tipo tornillo
  • Inserción
  • 2D CAD
  • Plateado


● El modelo de conexión de cable es un modelo de tornillo, por lo que puede conectarse fácilmente con un destornillador de cabeza plana solo y no se requieren herramientas especiales.
● Totalmente compatible con los principales fabricantes de conectores.
● Archivo UL No. E337870


Corriente nominal: 16 A o menos
Voltaje nominal: 500 V CA (VDE), 600 V CA (UL, CSA)
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG18 - AWG14 o 1.0 mm² - 2.5 mm²
Tamaño de la dirección del cable = 7.0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento: -40-125°C


· La cubierta y la base del conector no están incluidas. Compra por separado.
· El conector se puede montar directamente en el panel sin una base, pero esto invalidará su rendimiento a prueba de agua.
· La conexión del modelo de tornillo es con contacto.

Al comprar el tipo de 32 o 48 núcleos, se deben comprar 2 tipos de conector (4 tipos en términos de macho y hembra)

Aunque 6,10,16,24,32 y 48 están disponibles para el número de núcleos admitidos para el tipo de conector E impermeable MISUMI, los tipos de 32 y 48 núcleos usan 2 conectores uno al lado del otro.
Para el tipo de 32 núcleos, se deben solicitar 2 de los 16 núcleos y 16 (solo para 32 núcleos) de la tabla de combinación.
Además, para el tipo de 48 núcleos, se deben solicitar 2 de los 24 núcleos y 24 (solo para 48 núcleos) de la tabla de combinación.
Por favor asegúrese de confirmar.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modelo Unidad singular
Núcleo No.
Tipo Capucha Compatible (Nota)
MSCR-E06-SP 6 Macho
(Pin)
Tipo E
MSCR-E10-SP 10
MSCR-E16-SP 16
MSCR-E24-SP 24
MSCR-E16-WP 16 (solo para 32 núcleos)
MSCR-E24-WP 24 (solo para 48 núcleos)
MSCR-E06-SS 6 Hembra
(Enchufe)
MSCR-E10-SS 10
MSCR-E16-SS 16
MSCR-E24-SS 24
MSCR-E16-WS 16 (solo para 32 núcleos)
MSCR-E24-WS 24 (solo para 48 núcleos)

Más información

Conector Misumi, impermeable, modelo E (conexión de cable de tornillo): Imagen relacionada

Conector Misumi, impermeable, modelo E (conexión de cable de tornillo): Imagen relacionada

Número de Parte
MSCR-E06-SP
MSCR-E06-SS
MSCR-E10-SP
MSCR-E10-SS
MSCR-E16-SP
MSCR-E16-SS
MSCR-E16-WP
MSCR-E16-WS
MSCR-E24-SP
MSCR-E24-SS
MSCR-E24-WP
MSCR-E24-WS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)48

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales G / H / I Series Iniciales G · H · I Tarea pesada
Aplicación Junta al cable Corriente permisible(A) 16 Voltaje permitido(V) 500 / 600
Método de conexión del cable Atornillado Dirección de conexión Recto Clasificación del IP
Normas representativas CE / UL