(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cubiertas de aislamiento de bloque de terminales - policarbonato, serie MKB【2 piezas por paquete】

Cubiertas de aislamiento de bloque de terminales - policarbonato, serie MKB
  • Descuento por volumen

Juego de 2 piezas para uso de la serie MKB.


● Cubierta de aislamiento de uso común para MKB10, 20 y 30.
● Ofrecido en unidades de 2 piezas / paquete.
● Masa: 90 g.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MKB10-CB-2P

Especificaciones

Cubierta de aislamiento de la serie MKB: imagen relacionada

1 paquete de unidad contiene 2 piezas

Más información

Cubierta de aislamiento de la serie MKB: imagen relacionada

■ Método de cálculo de la longitud de la cubierta

M38,8 mm x (número de polos) + 2,5 mm
M3.510,5 mm x (número de polos) + 2,5 mm
M413 mm x (número de polos) + 2.5 mm

Número de Parte
MKB10-CB-2P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de tira de puente Modelo Y Serie adecuada MT Descripción del producto MKB10, 20, 30 Común

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MKB10-CB-2P de la serie Cubiertas de aislamiento de bloque de terminales - policarbonato, serie MKB.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico