(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - serie MKB, 15 A M3, montaje en carril DIN【50 piezas por paquete】

Bloque de terminales - serie MKB, 15 A M3, montaje en carril DIN
  • Descuento por volumen

Tornillo M3 de uso general
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales: serie MKB, 15 A M3, montaje en carril DIN, consulte las secciones siguientes:

  • c-UL
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión en tableros
  • 600 V

● Bloque de terminales de tornillo de 600 V 15 A.
● Tornillo modelo M3 de uso general.
● Disponible a un costo efectivo de 50 piezas / paquete.
● La placa lateral, la cubierta de aislamiento, la placa de marcado y el sujetador se venden por separado.

Especificaciones

Serie MKB (15 A M3): imagen relacionada

Fabricante: DINKLE
1 unidad de caja contiene 50 unidades

Más información

Serie MKB (15 A M3): imagen relacionada

Serie MKB (15 A M3): imagen relacionada
 
Especificaciones

Masa7.1 g / pieza
Tensión nominal600V
Corriente nominal15A
Tensión soportada2000 VAC MIN
Resistencia de aislamiento500 MΩ o más 500 V CC
Alambre compatibleAWG22 ~ 14
TornilloM3 (acero, galvanizado)
Placa conductoraAleación de cobre / niquelado
Valor de par0,5 N ∙ m
Paso entre terminales8.8 mm
Límite de temperatura de funcionamiento-40 °C ~ +80 °C
Material del cuerpoPolicarbonato UL94-V2
Número C-ULE102914
  
■ Guía de piezas de accesorios
Nombre del productoNúmero de modelo
Placa lateralMKB10E-10P
Cubierta de aislamientoMKB10-CB-2P
Placa de marcadoMKB10-K-10P
CierreMKS9L-10P
Barra cortaMKSB-3Y-20P

Número de Parte
MKB10-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Medida del tornillo M3 Cantidad de E / S 1:1 Corriente nominal (JIS)(A) 15
Especificaciones Abrazadera de tornillo Estándar adquirido C-UL Paso entre terminales(mm) 8.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MKB10-50P de la serie Bloque de terminales - serie MKB, 15 A M3, montaje en carril DIN.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico