(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Recomendado para el circuito para el que desea estabilizar el circuito de alimentación

Recomendado para el circuito para el que desea estabilizar el circuito de alimentación
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Recomendado para el circuito para el que se quiere estabilizar el circuito de potencia

  • Cumple con CE
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión en tableros
  • Ahorro de espacio
  • PLC

● Emite 4 canales de entrada de CA estabilizada.
● Los 2 circuitos fusibles contribuyen a la protección contra cortocircuitos (10 A).
● El filtro de potencia contribuye a la protección contra interferencias externas.
● El LED se ilumina para notificar los fusibles quemados y el encendido.
● Se puede montar en rieles DIN con una sola acción.


∙ Verifique las especificaciones del equipo antes de conectar.

Especificaciones

Bloque de terminales común con filtro de ruido 1 a 4 x 2: imagen relacionada

Más información

Bloque de terminales común con filtro de ruido 1 a 4 x 2: imagen relacionada
Bloque de terminales común con filtro de ruido 1 a 4 x 2: imagen relacionada
Bloque de terminales común con filtro de ruido 1 a 4 x 2: imagen relacionada

Bloque de terminales común con filtro de ruido 1 a 4 x 2: imagen relacionada


Especificaciones

Tensión nominal220 V CA o menos
Corriente nominal10A MAX
Tensión soportada2000 V CA mín.
Resistencia de aislamiento> 2000 MΩ 500 V CC
Evaluacion del fusible10A
TornilloAcero niquelado
Par de apriete12 lb-pulgada (1.356 N ∙ m)
Alambre aplicableAWG16 ~ 26
Rango de temperatura ambiente-55°C ~ +105°C
Masa128 g



Material
Bloque de terminales de entradaPoliamida 66 UL94V-0
Bloque de terminales de salidaPBT UL94V-0
CajaPC + ABS (cuerpo principal), nylon (sujetador)
Placa de circuitoEpoxi de vidrio (FR4)



LED
RojoPara fusible (x 2)Luz encendida cuando se enciende
Bloque de terminales (LN)
Número de Parte
MWS-B3107-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje DIN / directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de polos(Polo) 2 Medida del tornillo M3 Cantidad de E / S 1 a N
Corriente nominal (JIS)(A) 10 Dimensiones externas(Ancho x Profundidad x Altura (mm)) 80 x 57 x 42.6 Dispositivo compatible Fabricantes Opcional
Número de comunes Bipolar (P, N) Terminales Crimp Terminal de varilla

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWS-B3107-10 de la serie Recomendado para el circuito para el que desea estabilizar el circuito de alimentación.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico