(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - multiderivación, 4 derivaciones

Bloque de terminales - multiderivación, 4 derivaciones
  • Descuento por volumen

Borne de relé con 4 derivaciones al conector hembra MIL

  • Cumple con CE
  • Conexión en tableros
  • Ahorro de espacio
  • PLC


● Efectivo para ramificar señales PLC cada 8 puntos
● Diseño de 80 mm de ancho que ahorra espacio


∙ Conexión del PLC a través de un conector MIL40-core.
∙ Verifique las especificaciones del equipo antes de realizar un pedido con respecto a la asignación de pines del PLC.

Especificaciones

Terminal de rama para relé (40 núcleos ⇒ 10 núcleos 4 ramas): imagen relacionada

Más información

Terminal de rama para relé (40 núcleos ⇒ 10 núcleos 4 ramas): imagen relacionada

Terminal de rama para relé (40 núcleos ⇒ 10 núcleos 4 ramas): imagen relacionada

Terminal de rama para relé (40 núcleos ⇒ 10 núcleos 4 ramas): imagen relacionada

Terminal de rama para relé (40 núcleos ⇒ 10 núcleos 4 ramas): imagen relacionada

Terminal de rama para relé (40 núcleos ⇒ 10 núcleos 4 ramas): imagen relacionada

■ El arnés recomendado es la serie HIFS

Especificaciones

Tensión nominal 24 VDC
Corriente nominal 1A
Conector de entrada MIL estándar 40 núcleos
Conector de salida MIL estándar 10 núcleos x 4
Masa 105 g

 
Especificación del bloque de terminales

Voltaje pico 2000 V CA mín.
Resistencia de aislamiento > 5,000 MΩ 500 V CC
Alambre aplicable AWG16 ~ 26
Par de apriete 5.0 lb-pulgada (0.565 N ∙ m)
Rango de temperatura ambiente -55°C ~ +105°C

 
Material

Bloque de terminales Poliamida 66 UL94V-0
Caja PC + ABS (cuerpo principal), nylon (sujetador)
Placa de circuito Epoxi de vidrio (FR4)
Número de Parte
MWS-B3201
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Conector MIL Abrazadera del bloque de terminales Tornillo Número de polos(Polo) 40
Método de montaje Carril DIN / Montaje directo Dispositivos compatibles PLC Norma representativa CE
Altura H(mm) 57 Longitud(mm) 80 Profundidad(mm) 43
Modelo de bloque de terminales - Número de polos del bloque de terminales(Polo) - Método de cableado Conector

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWS-B3201 de la serie Bloque de terminales - multiderivación, 4 derivaciones.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico