(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - PLC Keyence compatible

Bloque de terminales - PLC Keyence compatible
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales que se puede conectar directamente a Keyence PLC (KV)

  • Cumple con CE
  • Conexión en tableros
  • Ahorro de espacio
  • PLC


● Admite conectores de 40 núcleos de CPU de cuerpo principal de PLC Keyence
● Diseño de 110 mm de ancho que ahorra espacio
● Para entrada PLC, se admiten salidas de 16 puntos y relés de 4 puntos
● Pantalla LED de operación del bloque de terminales (alimentación, señal y relé)
● La función de circuito de protección admite aplicaciones a través del relé integrado.
● Admite montaje en riel DIN y montaje con tornillo


∙ Verifique las especificaciones del equipo antes de realizar un pedido con respecto a la asignación de pines del PLC.
Circuits Los circuitos LED del bloque de terminales pueden afectar los diseños con circuitos de seguridad. Verifique el efecto en el lado de carga del circuito cuando use bloques de terminales con LED.

Especificaciones

Bloque de terminales del conector del PLC (compatible con la serie Keyence KV): imagen relacionada

Más información

Bloque de terminales del conector del PLC (compatible con la serie Keyence KV): imagen relacionada

Bloque de terminales del conector del PLC (compatible con la serie Keyence KV): imagen relacionada

Bloque de terminales del conector del PLC (compatible con la serie Keyence KV): imagen relacionada

Bloque de terminales del conector del PLC (compatible con la serie Keyence KV): imagen relacionada

Bloque de terminales del conector del PLC (compatible con la serie Keyence KV): imagen relacionada

■ El cable recomendado es HIFS-SS-E-40- (longitud)

PLC soportado

Keyence Admite conexión de CPU KV-1000, KV-3000 y KV-5000

  
Especificaciones

Tensión nominal 24 V CC (relé: 250 V CA)
Corriente nominal 1A
Voltaje pico 2000 V CA mín.
Resistencia de aislamiento > 5,000 MΩ 500 V CC
Alambre aplicable AWG16 ~ 26
Par de apriete 4.5 lb-pulgada (0.5085 N ∙ m)
Conector de entrada MIL estándar 40 núcleos
Rango de temperatura ambiente -55°C ~ +105°C
Masa 165 g

  
Especificación de relé

Relé PA Fabricado por Panasonic
Puntuación de contactos 5A 250VAC 5A 30VDC
Voltaje de la bobina 24VDC
Vida electrica 20 millones de ciclos

  
Material

Bloque de terminales Poliamida 66 UL94V-0
Caja PC + ABS (cuerpo principal), nylon (sujetador)
Placa de circuito Epoxi de vidrio (FR4)

  
LED

Rojo Luz encendida al encender
Verde Luz encendida en la entrada de señal
Luz encendida en la operación de relé
Número de Parte
MWS-B3000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Conector MIL Abrazadera del bloque de terminales Tornillo Número de polos(Polo) 34
Método de montaje Carril DIN / Montaje directo Paso entre terminales(mm) 5 Dispositivos compatibles PLC
Dispositivo compatible Fabricantes Keyence Norma representativa CE Altura H(mm) 57
Longitud(mm) 110 Profundidad(mm) 42 Modelo de bloque de terminales Modelo de abrazadera de tornillo
Número de polos del bloque de terminales(Polo) 32 Método de cableado Terminal desnuda / terminal de varilla

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWS-B3000 de la serie Bloque de terminales - PLC Keyence compatible.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico