(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arnés de conector coaxial original Misumi

Arnés de conector coaxial original Misumi

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

El cable coaxial de calidad de 50 ohmios de Misumi es adecuado para satisfacer sus necesidades de audio y transmisión de datos. Estos cables específicos están diseñados para datos y comunicaciones inalámbricas. Este cable viene equipado con un conector BNC en un extremo y la opción de diferentes conectores en el otro. Las segundas opciones de conector incluyen bayoneta, atornillado o de un solo toque. Este cable permite establecer diferentes tipos de conexiones para adaptarse a su aplicación.

[Características]
· Cable de 50 Ω
· Conector 1: tipo BNC
· Conector 2 opciones: BNC (bayoneta), SMA (atornillable) o SMB (un toque)
· Formas de conectores: Enchufe recto o jack recto
· La longitud se puede especificar en incrementos de 0,1 m


● Cable conector BNC que reduce el precio en aproximadamente un 20% en comparación con los productos convencionales mediante el uso de componentes originales de Misumi.
● Está disponible el tipo de 50 Ω, de uso frecuente para instrumentos de medición.
● La longitud se puede especificar en incrementos de 0.1 m.

· Se utilizan conectores compatibles para cada tipo de cable. Consulte la página de material utilizado para obtener detalles de las especificaciones.

Página de componente
Cable >> P.1666 (equivalente)

PDF

Especificaciones

Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Conector
Tipo
Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen Tipo de cable Longitud especificada (m)
BNC50
(50 Ω)
P
(Enchufe / corte)
Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada


Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada


Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada
1.5D2V
RG188AU
por

0.1

~

5

(Se puede especificar por 0.1 m
incrementos)






RG58AU
por

0.3

~

50

(Se puede especificar por 0.1 m
incrementos)
PP
(Enchufe / Enchufe)
Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada
J
(Jack / corte)
Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada
PJ
(Enchufe / Jack)
Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada
PMA
(Enchufe / Enchufe SMA)
Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada
PMB
(Enchufe / Enchufe SMB)
Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada

Más información

■ Tabla de forma de conector

Cable
Tipo
  Conector tipo bayoneta BNC SMA (conector atornillado) SMB (conector de un toque)
tipo de conector P J PMA PMB
Impedancia 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω
Forma Enchufe recto Jack recto Enchufe recto Enchufe recto
A MF70P1-NS509
>>P.453
MF70J1-NS509
>>P.453
MF78P1-NS509
>>P.455
MF91P1-NS5
>>P.456
B MF70P1-NS509
>>P.453
MF70J1-NS509
>>P.453
MF78P1-NS509
>>P.455
MF91P1-NS5
>>P.456
C MF70P1-NS501
>>P.453
MF70J1-NS501
>>P.453
MF78P1-NS501
>>P.455
 
  Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada Arnés de conector coaxial original Misumi: imagen relacionada
Número de Parte
BNC50-J-A-[0.1-5/0.1]
BNC50-PJ-A-[0.1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Otros0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

[BNC] BNC0.1 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable 1.5D-2V CN1 BNC Color del cable Gris
Tipo Estándares JIS