(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables cuadrados: conector sub-D, uso general, precio económico

Cables cuadrados: conector sub-D, uso general, precio económico

Se puede lograr una "alta calidad" "económica" ya que es un producto MISUMI.

  • Flexible
  • Contramedida EMI
  • RS232
  • Soldadura
  • Pequeño diámetro


● Un arnés de conector D-sub con un precio realizado equivalente al de las piezas producidas en el país gracias al uso de piezas originales de Misumi.
● Hay dos tipos disponibles: un modelo de contramedida EMI y un modelo de campana de plástico más asequible.
● Al aprovechar el número de modificación / personalizado gratuito, se puede realizar la conexión especificada y la impresión del tubo de marca.
● Cables KS / RS con especificaciones recién agregadas.

· Al usar en comunicaciones RS232C, usar dentro de 15 m.
· Cuando no se especifica un número personalizado, el número de pin del conector está impreso en el tubo de la marca.
· El escudo de contramedidas EMI está conectado dentro del capó. El protector de modelo de capucha de plástico está cortado.
· La combinación del conector D-sub y el arnés de otros conectores se puede manejar con el "Web Setting Harness Plus".

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

Arnés de grado de material: Imagen relacionada

tipo de conector Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen Tipo de cable Número
de
Núcleos
Longitud especificada
(m)
DSDJ
Contramedida EMI
Tornillo corto M2.6







DSDU
Contramedida EMI
# 4-40 Tornillo corto







PDDJ
Campana de plástico
Tornillo corto M2.6







PDDU
Campana de plástico
# 4-40 Tornillo corto
P
(macho)
Arnés de grado de material: Imagen relacionada Arnés de grado de material: Imagen relacionada 9 0.2

~

50

Puede ser especificado por
Incrementos de 0.1 m
15
25
37
S
(Hembra)
Arnés de grado de material: Imagen relacionada 9
15
25
37
PP
(Masculino masculino)
Arnés de grado de material: Imagen relacionada 9
15
25
37
SS
(Mujer / mujer)
Arnés de grado de material: Imagen relacionada 9
15
25
37
PS
(Macho femenino)
Arnés de grado de material: Imagen relacionada 9
15
25
37

* Se puede especificar en incrementos de 0.1 m
* - no está disponible.

tipo de conector Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen Tipo de cable Número
de
Núcleos
Longitud especificada
(m)
DSDJ
Contramedida EMI
Tornillo corto M2.6







DSDU
Contramedida EMI
# 4-40 Tornillo corto







PDDJ
Campana de plástico
Tornillo corto M2.6







PDDU
Campana de plástico
# 4-40 Tornillo corto
PY
(Terminal macho / Y)
Con
Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de grado de material: Imagen relacionada Arnés de grado de material: Imagen relacionada 9 0.2

~

50

Puede ser especificado por
Incrementos de 0.1 m
15
25
37
SY
(Mujer /
Terminal Y)
Con
Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de grado de material: Imagen relacionada 9
15
25
37
PT
(Cables masculinos / sueltos)
Con
Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de grado de material: Imagen relacionada 9
15
25
37
ST
(Mujer /
Alambres sueltos)
Con
Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de grado de material: Imagen relacionada 9
15
25
37

* Se puede especificar en incrementos de 0.1 m

Más información

L (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de la longitud total

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Número de Parte
DSDJ-P-E-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-E-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-E-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-E-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-JS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-JS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-JS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-JS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-KS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-KS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-KS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-KS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-MS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-MS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-MS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-MS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-RS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-RS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-RS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-RS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-SB-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-SB-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-SB-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-SB-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-E-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-E-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-E-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-E-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-JS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-JS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-JS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-JS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-KS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-KS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-KS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-KS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-MS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-MS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-MS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-MS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-RS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-RS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-RS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-RS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-SB-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-SB-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-SB-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-SB-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-E-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-E-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-E-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-E-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-JS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-JS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-JS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-JS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-KS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-KS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-KS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-KS-37-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar capucha Tornillo de capucha CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Blindaje Color del cable AWG Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexible / movibleMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexible / movibleMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexible / movibleMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexible / movibleMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final9302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final15302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final25302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoPieza final37302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexible / movibleMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexible / movibleMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexible / movibleMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexible / movibleMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho9302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho15302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho25302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoMacho37302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra93001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra153001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra253001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra373001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra93001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra153001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra373001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra93001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra153001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra253001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Plástico de protección EMITornillo corto M2.6MachoHembra373001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50

Cargando…

Información básica

Tipo de conector Dsub Fabricante del conector Misumi Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo Cable estándar (UL / CSA) UL
Par trenzado Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico