(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La longitud del cable se puede especificar libremente.
● Además del modelo recto, hay disponibles amplias variaciones, como el modelo de ángulo y el modelo de cable de 300 V.
● Consulte la página del producto para obtener más detalles.
· El cableado especial y el contenido impreso del tubo de marca están de acuerdo con los nombres de las señales del PLC cuando se agrega el número personalizado "-X- ○○○○○○○". Consulte la página del diagrama de conexión para ver el contenido impreso.
· Agregue el número personalizado para "-X- ○○○○○○○" incluso cuando solicite el modelo de ángulo / modelo de producto con diferentes formas.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado).
Como ordenar
1: Elija el número de modelo de cable aplicable de la unidad PLC / formas de cable que se enumeran en la tabla a continuación.
2: Especifique el número de modelo (longitud) en incrementos de 0.1 m de 0.2 ma 50 m para (1), (2), (4) y de 0.2 ma 10 m para (5).
* Asegúrese de especificar el número de modelo completo cuando el número de modelo que figura en la tabla incluye "-X- ○○○○○○○", ya que esto indica que el cable es un cableado especial o tiene una impresión de tubo de marca de nombre de señal.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado)
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí
Número de Parte
Ingrese el número de parte
Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización
Número de modelo del PLC | (1) Un extremo cortado | (2) conectores de doble extremo | Diagrama de conexión Página | (3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m) | |
Número de modelo | Número de modelo | Número de modelo | |||
CPU Unidad con E / S incorporadas | L26CPU-BT L02CPU | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Entrada Unidad | LX41C4 LX42C4 | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Especificación Unidad | LY41NT1P LY42NT1P | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Posicionamiento Unidad | LD75P4 LD75D4 | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Contador rápido Unidad | LD62 LD62D | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Número de modelo del PLC | (4) Con terminal Y | (5) Con cables sueltos y tubo de marca | Diagrama de conexión Página | ||
Número de modelo | Número de modelo | ||||
CPU Unidad con E / S incorporadas | L26CPU-BT | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0308 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0308 | >> Haga clic aquí | |
L02CPU | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0308 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0308 | |||
Entrada Unidad | LX41C4 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0001 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0001 | ||
LX42C4 | Entrada 1 lado | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0003 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0003 | ||
Entrada 2 lado | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0004 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0004 | |||
Especificación Unidad | LY41NT1P | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0005 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0005 | ||
LY42NT1P | Salida 1 lado | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0008 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0008 | ||
Salida 2 Lado | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0009 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0009 | |||
Posicionamiento Unidad | LD75P4 | Entrada / Salida 1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0017 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0017 | |
Entrada / Salida 2 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0018 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0018 | |||
LD75D4 | Entrada / Salida 1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0021 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0021 | ||
Entrada / Salida 2 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0022 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0022 | |||
Contador rápido Unidad | LD62 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0027 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0027 | ||
LD62D | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0028 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0028 |
(1) Un extremo cortado | (2) conectores de doble extremo | (3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m) | ||
● Consulte la página del producto correspondiente para tipos de ángulo y diferentes tipos de cable. ● Consulte la página del diagrama de conexión para ver los colores de los cables. | ● Consulte la página del producto correspondiente para conocer los tipos de ángulo y los diferentes tipos de cable. ● Se puede usar junto con bloques de terminales aplicables. | ● Un conjunto de bloques de terminales con conector recomendado y cable adecuado. |
Descripción del tipo | |
ST | Mark Tube Only |
SY | Con tubo de marca terminal Y |
SR | Terminal redondo con tubo de marca ((5) solamente) |
(4) Con terminal Y | (5) Con cables sueltos y tubo de marca | ||
● Un cable que viene con un terminal Y y un tubo de marca con nombres de señal PLC. ● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto. | ● Un cable que viene con un tubo de marca con nombres de señal PLC. ● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto. |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente