(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30

Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30
  • Descuento por volumen

Modelo de iluminación LED, tres modelos de voltaje diferentes disponibles

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC


● Hay disponibles productos para la conexión de cables de soldadura y para la fijación de terminales de tornillo.

· Debido a que un transformador está montado en productos de 110/220 V CA, sus formas son diferentes de la imagen. Consulte el dibujo del esquema.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Número de modelo Tornillo
Agujero ø
Forma Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
24 VDC 110 VAC
con transformador
220 VAC
con transformador
Color UL cUL CSA TUV CE CCC
L1RF244 - - R
Rojo

G
Verde

W
Blanco lechoso

Y
Amarillo
Ø16 Rectangular
Tipo plano
IP40 - Soldadura
Semen
Lengüeta
A
L1RF246 - - IP65 a prueba de aceite - B
L1SRF246 - - - C
- L1RF1104 L1RF2204 IP40 - A
- L1RF1106 L1RF2206 IP65 a prueba de aceite - B
L1SF244 - - Conforme
Tipo plano
IP40 - A
L1SF246 - - IP65 a prueba de aceite - B
L1SSF246 - - - C
- L1SF1104 L1SF2204 IP40 - A
- L1SF1106 L1SF2206 IP65 a prueba de aceite - B
L1CP244 - - Redondo
Tipo sobresaliente
IP40 - A
L1CP246 - - IP65 a prueba de aceite - B
L1SCP246 - - - C
- L1CP1104 L1CP2204 IP40 - A
- L1CP1106 L1CP2206 IP65 a prueba de aceite - B
L1D246 - - Redondo
Hazme
- C
L2D24 - - Ø22 - M3.5
Tornillo
Terminal
D
L2D224 - - - E
- L2D110 L2D220 - D
- L2D2110 L2D2220 - E
L2CP24 - - Redondo
Tipo sobresaliente
- D
- L2CP110 L2CP220 -
L2SF24 - - Conforme
Tipo plano
-
- L2SF110 L2SF220 -
L2RF24 - - Rectangular
Tipo plano
-
- L2RF110 L2RF220 -
L3D24 - - Ø30 Redondo
Hazme
- F
L3D224 - - - - G
- L3D110 L3D220 - F
- L3D2110 L3D2220 - - G
L3CP24 - - Redondo
Tipo sobresaliente
- F
- L3CP110 L3CP220 -
L3SF24 - - Conforme
Tipo plano
-
- L3SF110 L3SF220 -
L3RF24 - - Rectangular
Tipo plano
-
- L3RF110 L3RF220 -

Más información

Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Lámpara
Trabajando
Voltaje
Lámpara
Nominal
Voltaje
Consumo actual
(Tensión de trabajo LED 24 V DC)
Trabajando
Temperatura
Distancia
°C
Aislamiento
Resistencia
500 VDC
Megger
Voltaje pico
VAC (1 minuto)
Masa
g (aproximadamente)
Entre
Cargador y tierra
Entre
Piezas de carga y sin carga
A
B
250 VAC / VDC 24 VDC 24 VDC DC14mA A
-20 ~ +55
B
-10 ~ +55
100

o más
2000 - 7 ~ 8
Con transformador
53
110 VAC 1.5VA
220 VAC
C 24 VAC / VDC 24 VAC / VDC R / G: AC / DC 7.5 mA
W / Y: CA 9 mA, CC 8,5 mA
-10 ~ +55 8 ~ 9
D
F
250 VAC / VDC
(con transformador
600 VAC)
24 VAC / VDC 24 VAC / VDC AC12mA DC11mA -20 ~ +50 18 ~ 34
Con transformador
69 ~ 80
110 VAC 6 VAC 1.5VA
220 VAC
E
G
600V 24 VAC / VDC 24 VAC / VDC AC11mA DC10mA -25 ~ +50 - 2000 33 ~ 43
Con transformador
91 ~ 120
110 VAC 6 VAC / VDC R / W CA 8 mA, CC 7 mA
G / Y: CA 8 mA, CC 5,5 mA
220 VAC


Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada
Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje de la luz indicadora ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Número de Parte
L1CP1104-G
L1CP1104-R
L1CP1104-W
L1CP1104-Y
L1CP1106-G
L1CP1106-R
L1CP1106-W
L1CP2204-G
L1CP2204-R
L1CP2204-W
L1CP2204-Y
L1CP2206-G
L1CP2206-R
L1CP2206-W
L1CP2206-Y
L1CP244-G
L1CP244-R
L1CP244-W
L1CP244-Y
L1CP246-G
L1CP246-R
L1CP246-W
L1CP246-Y
L1D246-G
L1D246-R
L1D246-W
L1D246-Y
L1RF1104-G
L1RF1104-R
L1RF1104-W
L1RF1104-Y
L1RF1106-G
L1RF1106-R
L1RF1106-W
L1RF2204-G
L1RF2204-R
L1RF2204-W
L1RF2204-Y
L1RF2206-G
L1RF2206-R
L1RF2206-W
L1RF244-G
L1RF244-R
L1RF244-W
L1RF244-Y
L1RF246-G
L1RF246-R
L1RF246-W
L1RF246-Y
L1SCP246-G
L1SCP246-R
L1SCP246-W
L1SCP246-Y
L1SF1104-G
L1SF1104-R
L1SF1104-W
L1SF1104-Y
L1SF1106-G
L1SF1106-W
L1SF2204-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del orificio de montaje AColor Tensión nominal
(V)
Función de protección (resistente al medio ambiente) Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoVerde[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoRojo[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondo[Blanco] Blanco lechoso[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoAmarillo[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoVerde[Otro] 110 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoRojo[Otro] 110 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondo[Blanco] Blanco lechoso[Otro] 110 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoVerde[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoRojo[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondo[Blanco] Blanco lechoso[Otro] 220 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoAmarillo[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoVerde[Otro] 220 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoRojo[Otro] 220 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

φ16Modelo redondo[Blanco] Blanco lechoso[Otro] 220 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoAmarillo[Otro] 220 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoVerde24 VDC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoRojo24 VDC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondo[Blanco] Blanco lechoso24 VDC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoAmarillo24 VDC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoVerde24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA181834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoRojo24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA181834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondo[Blanco] Blanco lechoso24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA181834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoAmarillo24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA181834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoVerde24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / CUL / TUV / CCC181842.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoRojo24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / CUL / TUV / CCC181842.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondo[Blanco] Blanco lechoso24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / CUL / TUV / CCC181842.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoAmarillo24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / CUL / TUV / CCC181842.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoVerde[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoRojo[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongo[Blanco] Blanco lechoso[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoAmarillo[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoVerde[Otro] 110 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoRojo[Otro] 110 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongo[Blanco] Blanco lechoso[Otro] 110 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoVerde[Otro] 220 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoRojo[Otro] 220 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongo[Blanco] Blanco lechoso[Otro] 220 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoAmarillo[Otro] 220 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoVerde[Otro] 220 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoRojo[Otro] 220 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongo[Blanco] Blanco lechoso[Otro] 220 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoVerde24 VDC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA182434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoRojo24 VDC[Presente] IP40CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA182434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongo[Blanco] Blanco lechoso24 VDC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA182434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoAmarillo24 VDC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA182434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoVerde24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA182434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoRojo24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA182434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongo[Blanco] Blanco lechoso24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA182434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo oblongoAmarillo24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA182434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoVerde24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / CUL / TUV / CCC181837.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoRojo24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / CUL / TUV / CCC181837.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondo[Blanco] Blanco lechoso24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / CUL / TUV / CCC181837.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Modelo redondoAmarillo24 VDC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / CUL / TUV / CCC181837.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Tipo cuadradoVerde[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Tipo cuadradoRojo[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Tipo cuadrado[Blanco] Blanco lechoso[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Tipo cuadradoAmarillo[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Tipo cuadradoVerde[Otro] 110 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Tipo cuadrado[Blanco] Blanco lechoso[Otro] 110 VAC[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA412072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16Tipo cuadradoVerde[Otro] 110 VAC[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072

Cargando…

Datos técnicos

Cambiar indicador de dibujo de contorno

Switch Outline Drawing Indicator

Diagrama de disposición del terminal de conmutación

Switch Terminal Arrangement Diagram

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto L1RF244-* AH164-ZT*E3 E44592 LR20479 R9250089 2003010305071044
Página del producto L1RF246-* AH165-ZT*E3 E44592 LR20479 R9250089 2003010305071044
Página del producto L1SRF246-* DR16F0N-E3* E44592 - R50116762 2003010305071044
Página del producto L1RF110*-* AH16*-ZT*H3 E44592 LR20479 R9250089 2003010305071044
Página del producto L1RF220*-* AH16*-ZT*M3 E44592 LR20479 R9250089 2003010305071044
Página del producto L1SF24*-* AH16*-ZS*E3 E44592 LR20479 R9250089 2003010305071044
Página del producto L1SSF246-* DR16F0M-E3* E44592 - R50116762 2003010305071044
Página del producto L1SF110*-* AH16*-ZS*H3 E44592 LR20479 R9250089 2003010305071044
Página del producto L1SF220*-* AH16*-ZS*M3 E44592 LR20479 R9250089 2003010305071044
Página del producto L1CP24*-* AH16*-Z*E3 E44592 LR20479 R9250089 2003010305071044
Página del producto L1SCP246-* DR16E0L-E3* E44592 - R50116762 2003010305071044
Página del producto L1CP110*-* AH16*-Z*H3 E44592 LR20479 R9250089 2003010305071044
Página del producto L1CP220*-* AH16*-Z*M3 E44592 LR20479 R9250089 2003010305071044
Página del producto L1D246-* DR16D0L-E3* E44592 - R50116762 2003010305071044
Página del producto L2D24-* DR22D0L-E3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2D224-* APW222D* E68961 LR21451 - 2007010304226713
Página del producto L2D110-* DR22D0L-H3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2D2110-* APW216D* E68961 LR21451 - 2007010304226713
Página del producto L2D220-* DR22D0L-M3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2D2220-* APW226D* E68961 LR21451 - 2007010304226713
Página del producto L2CP24-* DR22E3L-E3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2CP110-* DR22E3L-H3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2CP220-* DR22E3L-M3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2SF24-* DR22F3M-E3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2SF110-* DR22F3M-H3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2SF220-* DR22F3M-M3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2RF24-* DR22E3N-E3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2RF110-* DR22E3N-H3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L2RF220-* DR22E3N-M3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063383
Página del producto L3D24-* DR30D0L-E3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3D224-* APN122DN* E68961 LR21451 - 2005010305145658
Página del producto L3D110-* DR30D0L-H3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3D2110-* APN116DN* E68961 LR21451 - 2005010305145658
Página del producto L3D220-* DR30D0L-M3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3D2220-* APN126DN* E68961 LR21451 - 2005010305145658
Página del producto L3CP24-* DR30E3L-E3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3CP110-* DR30E3L-H3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3CP220-* DR30E3L-M3* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3SF24-* DR30F4M-E5* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3SF110-* DR30F4M-H5* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3SF220-* DR30F4M-M5* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3RF24-* DR30F4N-E5* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3RF110-* DR30F4N-H5* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487
Página del producto L3RF220-* DR30F4N-M5* E44592 LR20479 R9551061 2003010305063487

Información básica

Fuente de luz LED