(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de banda de unión resistente al calor (66 nylon)【100 piezas por paquete】

Accesorios de banda de unión resistente al calor (66 nylon)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

66 Fijación de banda de nylon con excelente resistencia al calor. Verde claro. 66 nylon UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.

  • UL

● Utilícelo junto con las bridas para cables resistentes al calor de la serie T □□ R.

· El color cambiará de blanco lechoso a azul claro a verde claro dependiendo de la temperatura y la humedad.

Especificaciones

Accesorios de banda de unión con excelente resistencia al calor (66 nylon): imagen relacionada

1 paquete con un total de 100

Más información

Accesorios de banda de unión con excelente resistencia al calor (66 nylon): imagen relacionada

Especificaciones

Materiales66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +110°C
ColorVerde claro
Norma internacional certificadaUL (E64962)

Número de Parte
CTAM1-HS
KR7G5-HS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del orificio de montaje ø
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 Nylon (UL94V-2) Método de anclaje Tipo de fijación por tornillo Color Verde claro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico