(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de unión resistente al calor (46 nylon)【100 piezas por paquete】

Banda de unión resistente al calor (46 nylon)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

46 Fijación de banda de unión de nylon con excelente resistencia al calor (color beige). Paquete vendido en juegos de 100 piezas.

  • UL

● 46 Banda de unión de nylon con excelente resistencia al calor.

· Cambiará a un tono amarillo verdoso dependiendo del estado del material resistente al calor en la resina.

Especificaciones

Banda de unión con excelente resistencia al calor (46 nylon): imagen relacionada

1 paquete con un total de 100

Más información

Banda de unión con excelente resistencia al calor (46 nylon): imagen relacionada

Especificaciones

MaterialNylon 46 UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +130°C
ColorBeige
Norma internacional certificadaUL (E64962)

Número de Parte
T18R-HR
T30R-HR
T50R-HR
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
independiente
(kgs)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10221002.58.16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10361523.513.77

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10502024.622.94

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (Nylon) Color Beige Resistencia al medio ambiente Resistente al calor
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Normas representativas UL Caracteristicas Sujetacables con excelente resistencia al calor
Material (detalles) 46 nylon

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico