(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra Corta Dedicada【10 piezas por paquete】

Barra Corta Dedicada
  • Descuento por volumen

Conecte el bloque de terminales común con conexiones múltiples


● Un modelo de cable que se puede plegar según sea necesario.
● Detalles del componente
Terminal de crimpado: 1.25-3 Ambos extremos (Nichifu)
Cable: UL1007, AWG 18 x 3 cm, negro (cable Hitachi)
Los componentes prensados están aislados con tubos termorretráctiles.
● Masa: 1,5 g

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESAW-SB-10P

Especificaciones

Barra Corta Dedicada: Imagen Relacionada

1 unidad de paquete
Contiene 10 piezas

Número de modelo



1 paquete
ESAW-SB-10PContiene 10 piezas

Más información

Barra Corta Dedicada: Imagen Relacionada

Número de Parte
ESAW-SB-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de conexiones 2 Forma de tira de puente Modelo redondo Serie ESAW-TCM
Piezas ESAW-TCM310 Cable de puente (paquete de 10 piezas) Descripción del producto Cruce para ESAW-TCM310

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESAW-SB-10P de la serie Barra Corta Dedicada.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico