(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C13. Complemento para aumentar el procesamiento del trabajo con montaje en panel sin tornillos

[UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C13. Complemento para aumentar el procesamiento del trabajo con montaje en panel sin tornillos
  • Descuento por volumen

[UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C13. Complemento para aumentar el procesamiento del trabajo con montaje en panel sin tornillos

  • UL
  • CSA
  • VDE
  • Complemento


● Enchufe de alimentación de un toque modelo IEC60320 E (anteriormente IEC320) para montaje en panel. Tanto la soldadura como la pestaña 187 (t = 0.8) se pueden usar para la conexión de cables.
● UL No.E152974

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WTN-1170AA

Especificaciones

IEC Standard, Outlet (Snap-In)/C13: Imagen relacionada

Número de modelo Enchufe
Forma
WTN-1170AA IEC Standard, Outlet (Snap-In)/C13: Imagen relacionada Hembra

Más información

IEC Standard, Outlet (Snap-In)/C13: Imagen relacionada
IEC Standard, Outlet (Snap-In)/C13: Imagen relacionada
Especificaciones

Corriente nominal 15A (UL CSA), 10 A (VDE)
Tensión nominal 250 V CA o menos
Voltaje pico 2,000 V AC / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 500 V CC / 100 MΩ o más
Material PBT (UL94V-2)
tipo de conector Tipo IEC60320 C13 (anteriormente IEC320)
Peso 13 g
Número de Parte
WTN-1170AA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Toma de corriente A IEC C13 Tensión nominal(V) 250
Corriente nominal(A) 15 / 10 Con o sin estándar NEMA N/A Norma representativa UL / CCC / CSA
Longitud(mm) 33.5 Ancho(mm) 35 Espesor(mm) 27.5
Otras normas (VDE) Número de núcleos 3P

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTN-1170AA de la serie [UL/VDE/CCC] Mercancía del producto de la Norma IEC salidas tipo C13. Complemento para aumentar el procesamiento del trabajo con montaje en panel sin tornillos.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico