(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de panel de enchufe tipo banana de ø4 mm

Terminal de panel de enchufe tipo banana de ø4 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Terminales duales con un zócalo que no sobresale del panel frontal Compatible con perforación. Correspondencia de fabricación de agujeros.

  • Soldadura
  • Niquelado

● Se puede conectar un conector tipo banana de ø4 mm en la superficie frontal, y la superficie posterior es una conexión soldada.

Más información

Terminal de panel de enchufe tipo banana de ø4 mm: imagen relacionada
Terminal de panel de enchufe tipo banana de ø4 mm: imagen relacionada

Especificaciones
EnchapadoNiquelado
AislamientoABS (UL94-HB)
Rango de temperatura de funcionamiento-5°C a 86°C
Clasificación10A / 125 VAC
Peso46,5 g
Número de Parte
WTN1270-NI-NI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Terminal de modelo de panel Color Otros Corriente nominal(A) 10
Enchapado Niquelado Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 a 86

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTN1270-NI-NI de la serie Terminal de panel de enchufe tipo banana de ø4 mm.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico