(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta de crimpado para contactos de crimpado CE01 solamente

Herramienta de crimpado para contactos de crimpado CE01 solamente

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)


· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Las solicitudes de calibración no son aceptadas por nuestra empresa.

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloContacto compatibleTipoAlambre compatiblePeso
g
Tamaño de AWGNúcleo Alambre Sección transversal mm 2
357J-12605-CE01
(*1)
CE01-#8P-C1MContacto masculino8 ~ 105.5 ~ 8.0630
CE01-#8S-C1MContacto femenino
CE01-#8P-C2MContacto masculino10 ~ 123.5 ~ 5.5
CE01-#8S-C2MContacto femenino
357J-12725-CE01
(*2)
CE01-#12P-C1MContacto masculino12 ~ 161.25 ~ 3.5622
CE01-#12S-C1MContacto femenino
357J-13426-CE01CE01-#16P-C1416Contacto masculino142.0840
CE01-#16S-C1416Contacto femenino
357J-13411-CE01CE01-#16P-C1620Contacto masculino16 ~ 200.5 ~ 1.25840
CE01-#16S-C1620Contacto femenino
357J-13412-CE01CE01-#16P-C2024Contacto masculino20 ~ 240.2 ~ 0.5530
CE01-#16S-C2024Contacto femenino
357J-13413-CE01CE01-#20P-C1Contacto masculino18 ~ 220.3 ~ 0.75840
CE01-#20P-C1Contacto femenino
357J-13414-CE01CE01-#20P-C2Contacto masculino22 ~ 260.15 ~ 0.3530
CE01-#20P-C2Contacto femenino
* 1: 357J-12605-CE01 incluye el cuerpo de la herramienta, el localizador, 2 topes y el medidor de inspección.
* 2: 357J-12725-CE01 incluye el cuerpo de la herramienta, el localizador y el medidor de inspección.
Número de Parte
357J-12605-CE01
357J-12725-CE01
357J-13411-CE01
357J-13412-CE01
357J-13413-CE01
357J-13414-CE01
357J-13426-CE01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable compatible
(AWG)
Área transversal del cable central
(mm2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 ~ 123.5 ~ 8.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12 ~ 161.25 ~ 3.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16 ~ 200.5 ~ 1.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ 240.2 ~ 0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18 ~ 220.3 ~ 0.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

22 ~ 260.15 ~ 0.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

142.0

Cargando…

  1. 1

Diagrama estructural de conexión del circuito de protección

Each connector is equipped with 1 ground contact protection circuit with a conductive shell (earth terminal). When coupling, the earth terminal makes contact before the other contacts, and at the time of removal, the earth terminal is disconnected after the other contacts, so the unit circuits are protected reliably.

Sobre productos compatibles

NB01 connectors, CE01 connectors, and JL05 connectors are compatible with each other.

Método de combinación

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell (cuerpo) Aleación de aluminio Tratamiento con cromato negro
Aislante Resina de poliéster UL94V-0, gris
Contacto Aleación de cobre Plateado
Junta tórica Caucho nitrilo Negro
Tuerca de acoplamiento Aleación de aluminio Tratamiento con cromato negro
Terminal de tierra Aleación de acero Plateado
Junta trasera para brida Caucho de cloropreno Negro

Propiedades eléctricas y mecánicas, cables compatibles

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal Tamaño de contacto #20 #16 #12 #8
Valor máximo por 1 pieza 5 A 13 A 23 A 46 A
Tensión nominal Clasificación de calificación AC (rms) DC
INST 200 250
A 500 700
D 900 1,250
Voltaje pico INST 1,000 V CA (rms) 1 minuto
A 2,000 V CA (rms) 1 minuto
D 2.800 V CA (rms) 1 minuto
Resistencia de aislamiento 5,000 MΩ o más a 500 V CC
Resistencia al contacto Tamaño de contacto #20 #16 #12 #8
mΩ o menos 8 4 2 0.6
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +125°C
Impermeabilización IP67 equivalente
Humedad Humedad relativa 95% o menos
Vida útil 500 inserciones y extracciones
NB01
(Tipo de soldadura)
Cables compatibles (Nota 2)
Tamaño de contacto #16 #12 #8
Área transversal del conductor 0,75 mm2 o menos 3,5 mm2 o menos 8 mm2 o menos
Tamaño de AWG 18 o menos 12 o menos 8 o menos

(Note 1) Rated voltage and voltage resistance are shown with rating classification symbols (INST, A; D). Refer as well to the table below.

Diagrama de disposición de contacto

Numero de Contactos 4 5 7 7 8
Arreglo No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Tamaño de contacto #8 #12 #12 #8 #12
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación A A A A D (4), A (otros)
Numero de Contactos 10 17 19 19 24
Arreglo No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Tamaño de contacto #16 #16 #20 #16 #16
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación A (3, 5, 6, 8),
INST (Otros)
A INST A INST
Numero de Contactos 30 37 52 73
Arreglo No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Tamaño de contacto #20 #16 #20 #20
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Compatible
Tamaño de la carcasa
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Tornillos de montaje (referencia) Grosor del panel de montaje posterior
Límite
Tornillos en pulgadas Tornillos métricos
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o menos
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Información básica

Tipo aplicable Conector CE01 Clasificación del producto Herramienta que prensa