(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - pedestal para relé, monomando, Han, estanco

Conectores rectangulares - pedestal para relé, monomando, Han, estanco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Empresa Harting fabricada. Pedestal para relé de una sola palanca

  • Cumple con CE
  • Conexión entre tableros
  • Bloqueo de la palanca

● Una base de montaje de dispositivo a prueba de agua que se puede incorporar en los conectores de cada serie, dependiendo del número de pines, como un relé.
● La conexión y desconexión del conector de acoplamiento se realiza con una sola operación de palanca, por lo que se puede insertar y quitar fácilmente.
● Toda la campana está hecha de aluminio fundido a presión, por lo que tiene una resistencia excelente.

· El componente de acoplamiento es un capó de montaje de cable modelo de 1 palanca.
· Dado que esta base no tiene un orificio en la parte inferior con la excepción de Han-A Series 3-core y Han-D Series 7-core, los cables no se pueden conectar desde la parte posterior del panel. Sin embargo, los puertos del cajón del cable en ambos lados están abiertos, por lo tanto, úselos adecuadamente de acuerdo con la situación.
· Use abrazaderas de cable para las salidas de cable para retener la función impermeable.
· Use tapas en blanco para bloquear las salidas de cable no deseadas.

※ 0920-003-0220 solo es el material plástico

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector de pedestal impermeable de una sola palanca Han (para fijación de relé): imagen relacionada
 
ModeloCampana compatible
Tipo
Peso
g
0930-006-1291Tipo E187.4
0930-010-1291218.8
0930-010-0293327.1
0930-016-1290262.9
0930-016-0291385.6
0930-024-1290312.0
0930-024-0291451.0
0930-048-02901245.0
0920-003-0220Un tipo18.2
0920-010-0291167.4
0920-016-0291209.2

Más información

Conector de pedestal impermeable de una sola palanca Han (para fijación de relé): imagen relacionada

Mesa combinada
ModeloCompatible
capucha
Tipo
Dibujo dimensionalTornillo PG
Tamaño
Conector compatible Número de núcleosabcsobredosisefghi
Tipo Han-ETipo Han-EETipo Han-ATipo Han-QTipo Han-DTipo Han-DD
0930-006-1291Tipo EA16610---24470825.540525418-
0930-010-1291A161018---42482945.540525432-
0930-010-0293A291018---42482945.545577432-
0930-016-1290A211632--407241051175.545575630-
0930-016-0291A291632--407241051175.545578128-
0930-024-1290A212446--6410841321445.545575630-
0930-024-0291A292446--6410841321445.545578128-
0930-048-0290B2948---128-121111416.41061209932-
0920-003-0220Un tipoC11--35, 7, 127-430403.3572426.55428
0920-010-0291D16--10-15-44863.54.540505212-
0920-016-0291D16--16-25-464804.540505712-
(Unidad: mm)
Número de Parte
0920-003-0220
0920-010-0291
0920-016-0291
0930-006-1291
0930-010-0293
0930-010-1291
0930-016-1290
0930-024-0291
0930-024-1290
0930-048-0290
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModelo de capucha compatible Modelo de tornillo Equivalente modelo Han-E
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-EE
(Núcleo)
Modelo Han-A Equivalente
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-Q
(Núcleo)
Equivalente modelo Han-D
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-DD
(Núcleo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Un modeloPG11--35,7,127-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Un modeloPG16--10-15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Un modeloPG16--16-15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Modelo EPG16610---24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Modelo EPG291018---42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Modelo EPG161018---42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Modelo EPG211632--4072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Modelo EPG292446--64108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Modelo EPG212446--64108
1 Pieza(s)Disponible

88 Días o más

10Modelo EPG2948---128-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Han Waterproof Single-Lever Pedestal Connector (for Relay Attachment):Related Image

Características del conector de la serie Han

Serie Han-E
Los números de núcleo de 6 núcleos a 48 núcleos están disponibles, y se utiliza una gran campana tipo Han-E. La corriente nominal puede ser de hasta 16 A y un voltaje de hasta 500 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido, por lo que es especialmente adecuado como conector de alimentación. El método de conexión es el método de montaje de fijación por tornillo. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-A
Los números de núcleo de 3 núcleos a 32 núcleos están disponibles, y se utiliza el capó tipo Han-A, que es más pequeño que el tipo Han-E. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A (3 núcleos), 16 A (10 núcleos, 16 núcleos) y voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de montaje de fijación por tornillo. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-D
Se encuentran disponibles números de núcleo de 7 núcleos a 128 núcleos, y se pueden usar campanas tipo Han-A o tipo Han-E dependiendo de la cantidad de núcleos. Con una disposición de alta densidad, es ideal como conector multinúcleo para señales generales. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A y un voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de engarzado. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-DD
Los números de núcleo de 24 núcleos a 108 núcleos están disponibles, y se utiliza una gran campana tipo Han-E. Con una disposición de densidad ultraalta, es ideal para usar como conector súper multi-núcleo. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A y un voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de engarzado. Se adquieren los estándares UL y CSA.
(Nota 1) Al configurar el voltaje nominal para el VDE0110, el voltaje se establece de modo que pueda usarse de manera segura en su entorno de uso real. Para hacerlo, establece un voltaje nominal adecuado para cada entorno mediante la división previa en grupos para el entorno en el que se utiliza. El entorno de grado de contaminación compatible 3 de este producto es el siguiente.
Grado de contaminación 3: entornos industriales y agrícolas sin aire acondicionado, incluidos almacenes, salas de calderas, talleres de reparación, fábricas, etc. con máquinas herramientas y dispositivos de montaje.
* Equivalente al antiguo grupo de aislamiento C.

Materiales / acabado

Artículo Material / acabado
capucha Aluminio fundido a troquel / gris *
Base para panel Aluminio fundido a presión / gris **
Contacto Aleación de cobre (plateado)
Aislante Resina sintética termoplástica con relleno de vidrio (UL)

* Algunos productos son de plástico. Revise cada página para más detalles.
** El material de la palanca está en proceso de cambiar de hierro a policarbonato, pero no hay cambios en la temperatura de operación u otras especificaciones.
(Nota): con respecto al grado de contaminación, consulte la (Nota 1) anterior.
* Las series Han-DD y Han-D pueden soportar altos voltajes dependiendo de cómo estén dispuestos los contactos.

Especificaciones

Artículo Han-DD: conector de tipo de densidad ultraalta Han-D: conector de tipo de alta densidad Han-A: conector de tipo de núcleo bajo Han-E: conector de fuente de alimentación
Estándar adquirido UL, CSA
Método de cableado Prensado Tipo tornillo
Número de núcleos 24, 42, 72, 108 7, 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 3, 10, 16, 32 6, 10, 16, 24, 32, 48
Campana usada Han-E Han-E, Han-A Han-A Han-E
Corriente nominal (por 1 contacto) 10 A o menos 10 A o menos 10 A o inferior (3 núcleos) 16 A o inferior (10, 16 núcleos) 16 A o menos
Tensión nominal Condiciones (nota) Contaminación Grado 3 por VDE0110 * 250 V CA o menos * 250 V CA o menos 250 V CA (solo 3 núcleos) o menos 500 V CA o menos
Bajo UL 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos
Bajo CSA 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos
Voltaje pico 2 KVAC 4 KVAC 6 KVAC
Resistencia de aislamiento 1,010 MΩ o más
Resistencia al contacto 3 mΩ o menos 2.5 mΩ o menos (3 núcleos es 1 mΩ o menos) 1 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +125°C
Clase de protección IP65 / con conector acoplado, pero IP44 para Han-A de 3 núcleos
Área de sección transversal del conductor de cable eléctrico aplicable 0,14 mm2 a 2,5 mm2 o AWG26 ~ AWG14 0,14 mm2 a 2,5 mm2 o AWG26 ~ AWG14
Vida de inserción y extracción 500 veces o más

Propiedades de temperatura ambiente

Serie Área de sección transversal del conductor de cable eléctrico Temperatura a la mitad actual admisible Límite de temperatura de conducción
Han-E 1,5 mm2 +100°C ~ +110°C +125°C
2,5 mm2 +100°C ~ +110°C +125°C
Han-A 1 mm2 +70°C ~ +75°C +125°C
1,5 mm2 +70°C ~ +75°C +125°C
2,5 mm2 +70°C ~ +85°C +125°C
Mano 0,75 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
1,5 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
Han-DD 0,75 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
1,5 mm2 +95°C ~ +100°C +125°C

Diagrama de disposición de contacto de alto voltaje compatible con Han-D y Han-DD

If all contacts of the crimp type Han-D and Han-DD series are used, allowable voltage is 250 VAC, with pollution degree of VDE0110. However, through partial use of the contacts, while the insulation groups are the same, higher voltage becomes allowable. This means that high voltage can be supported safely without having to change the size of the connectors. Also, the same arrangement is possible if 2 connectors are used side by side.

Serie Han-D

Serie Han-DD


Las ● marcas en la figura son contactos instalados y las marcas ○ muestran dónde no se usan los contactos (no instale)

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales G · H · I Tarea pesada Clasificación del IP