(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de señal UL de diámetro delgado de 300 V - cubierta de PVC, modelo económico, serie SS300R

Cable de señal UL de diámetro delgado de 300 V - cubierta de PVC, modelo económico, serie SS300R

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móvil, de pequeño diámetro y económico.

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Pequeño diámetro
  • 300 V


● Se utilizan vainas suaves resistentes al aceite.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

SS300R, UL-Standard, Small-Diameter/Low Price: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

       
      Unidad de ventas
      Estándar
Días de envío
Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada
SS300R 24 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
3
4
6
8
10
12
16
20
22 2
3
4
6
8
10
12
20
20 2
4
6
8
10

Más información


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 2 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

SS300R, UL-Standard, Small-Diameter/Low Price: imagen relacionada
SS300R, UL-Standard, Small-Diameter/Low Price: imagen relacionada
SS300R, UL-Standard, Small-Diameter/Low Price: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)*4
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30 °C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
SS300R 24 2 0.2 Núcleo/Capa
Hilos
2 4.1 23 4.1 93 10 2000 45/0.08 0.62 Estaño 0.25 PVC 1.12 0.85 PVC ULAWM
2464
3 3 4.2 26 3.6
4 4 4.5 31 3.2
6 6 5.2 37 2.7
8 8 5.9 52 2.3
10 10 6.3 59 2.2
12 12 6.5 67 1.8
16 16 7.1 84 1.6
20 20 7.8 101 1.6
22 2 0.3 2 4.4 26 5.3 65 65/0.08 0.76 0.26 1.28 0.85
3 3 4.6 32 4.6
4 4 4.9 37 4.1
6 6 5.7 50 3.4
8 8 6.5 63 3.0
10 10 7.0 76 2.8
12 12 7.2 86 2.4
20 20 8.6 130 2.1
20 2 0.5 2 4.8 33 7.4 39 108/0.08 0.96 0.27 1.5 0.85
4 4 5.5 49 5.7
6 6 6.3 67 4.8
8 8 7.3 87 4.2
10 10 7.8 103 3.9



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 ‌Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.77 0.63 0.44

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ej.) Valor de corriente admisible para AWG24 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C: 4.1 x 0.89 = 3.64 (A)

SS300R, UL-Standard, Small-Diameter/Low Price: imagen relacionada

Número de Parte
SS300R-20-2-1
SS300R-20-2-2
SS300R-20-2-3
SS300R-20-2-4
SS300R-20-2-5
SS300R-20-2-6
SS300R-20-2-7
SS300R-20-2-8
SS300R-20-2-9
SS300R-20-2-10
SS300R-20-2-11
SS300R-20-2-12
SS300R-20-2-13
SS300R-20-2-14
SS300R-20-2-15
SS300R-20-2-16
SS300R-20-2-17
SS300R-20-2-18
SS300R-20-2-19
SS300R-20-2-20
SS300R-20-2-21
SS300R-20-2-22
SS300R-20-2-23
SS300R-20-2-24
SS300R-20-2-25
SS300R-20-2-26
SS300R-20-2-27
SS300R-20-2-28
SS300R-20-2-29
SS300R-20-2-30
SS300R-20-2-31
SS300R-20-2-32
SS300R-20-2-33
SS300R-20-2-34
SS300R-20-2-35
SS300R-20-2-36
SS300R-20-2-37
SS300R-20-2-38
SS300R-20-2-39
SS300R-20-2-40
SS300R-20-2-41
SS300R-20-2-42
SS300R-20-2-43
SS300R-20-2-44
SS300R-20-2-45
SS300R-20-2-46
SS300R-20-2-47
SS300R-20-2-48
SS300R-20-2-49
SS300R-20-2-50
SS300R-20-2-51
SS300R-20-2-52
SS300R-20-2-53
SS300R-20-2-54
SS300R-20-2-55
SS300R-20-2-56
SS300R-20-2-57
SS300R-20-2-58
SS300R-20-2-59
SS300R-20-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.52024.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.52024.8

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible