(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de señal UL de diámetro delgado de 300 V - cubierta de PUR, serie SS3FUR

Cable de señal UL de diámetro delgado de 300 V - cubierta de PUR, serie SS3FUR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles de pequeño diámetro de 300 V UL

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • 300 V


● Utiliza una funda de uretano flexible y elegante.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".
* Para los cables en stock, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

SS3FUR, UL-Standard, Small-Diameter: imagen relacionada

       
      Unidad de ventas
Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
SS3FUR 26 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
3
4
6
10
24 2
3
4
6
8
10
12
22 2
4
6
8
10
12



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

SS3FUR, UL-Standard, Small-Diameter: imagen relacionada
SS3FUR, UL-Standard, Small-Diameter: imagen relacionada
SS3FUR, UL-Standard, Small-Diameter: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30 °C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20 ° C)
Máximo
voltaje
V / 5 min
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
SS3FUR 26 2 0.12 Núcleo /
Capa varada
2 3.7 17 2.4 128 1500 2000 7/10/0.05 0.54 Estaño 0.15 ETFE 0.84 0.9 Uretano AWM
cUL20936
3 3 3.9 20 2.4
4 4 4.1 24 2.1
6 6 4.6 31 1.8
10 10 5.6 47 1.5
24 2 0.2 2 4 22 3.2 85.7 7/15/0.05 0.7 1.00
3 3 4.2 26 3.2
4 4 4.5 30 2.8
6 6 5 40 2.4
8 8 5.7 52 2.1
10 10 6.3 63 2.1
12 12 6.9 76 2.1
22 2 0.3 2 4.4 28 4.4 53.5 7/24/0.05 0.9 1.20
4 4 5 40 3.9
6 6 5.6 55 3.4
8 8 6.4 72 2.9
10 10 7.1 89 2.9
12 12 7.9 107 2.9



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 ‌Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.82 0.74 0.66 0.56

El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 2.4 x 0.9 = 2.16 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG26 de 2 núcleos es 40 ° C

SS3FUR, UL-Standard, Small-Diameter: imagen relacionada
SS3FUR, UL-Standard, Small-Diameter: imagen relacionada

Número de Parte
SS3FUR-22-2-1
SS3FUR-22-2-2
SS3FUR-22-2-3
SS3FUR-22-2-4
SS3FUR-22-2-5
SS3FUR-22-2-6
SS3FUR-22-2-7
SS3FUR-22-2-8
SS3FUR-22-2-9
SS3FUR-22-2-10
SS3FUR-22-2-11
SS3FUR-22-2-12
SS3FUR-22-2-13
SS3FUR-22-2-14
SS3FUR-22-2-15
SS3FUR-22-2-16
SS3FUR-22-2-17
SS3FUR-22-2-18
SS3FUR-22-2-19
SS3FUR-22-2-20
SS3FUR-22-2-21
SS3FUR-22-2-22
SS3FUR-22-2-23
SS3FUR-22-2-24
SS3FUR-22-2-25
SS3FUR-22-2-26
SS3FUR-22-2-27
SS3FUR-22-2-28
SS3FUR-22-2-29
SS3FUR-22-2-30
SS3FUR-22-2-31
SS3FUR-22-2-32
SS3FUR-22-2-33
SS3FUR-22-2-34
SS3FUR-22-2-35
SS3FUR-22-2-36
SS3FUR-22-2-37
SS3FUR-22-2-38
SS3FUR-22-2-39
SS3FUR-22-2-40
SS3FUR-22-2-41
SS3FUR-22-2-42
SS3FUR-22-2-43
SS3FUR-22-2-44
SS3FUR-22-2-45
SS3FUR-22-2-46
SS3FUR-22-2-47
SS3FUR-22-2-48
SS3FUR-22-2-49
SS3FUR-22-2-50
SS3FUR-22-2-51
SS3FUR-22-2-52
SS3FUR-22-2-53
SS3FUR-22-2-54
SS3FUR-22-2-55
SS3FUR-22-2-56
SS3FUR-22-2-57
SS3FUR-22-2-58
SS3FUR-22-2-59
SS3FUR-22-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.32224.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.32224.4-

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite / Resistencia a la abrasión
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Material de la funda Sistema de uretano
Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el operador